OsiSense XC
    наименование на серия
    Стандартен формат
    product or component type
    Тяло за краен изключвател
    Съкратено наименование на устройството
    ZCMD
    дизайн
    Миниатюрен
    Вид основа
    Фиксиран
    свързана глава
    ZCE01
    ZCE02
    ZCE06
    ZCE07
    ZCE08
    ZCE09
    ZCE10
    ZCE11
    ZCE13
    ZCE14
    ZCE21
    ZCE24
    ZCE27
    ZCE28
    ZCE29
    ZCE62
    ZCE63
    ZCE64
    ZCE65
    ZCE66
    ZCE67
    ZCEF0
    ZCEF2
    ZCEG1
    Материал за основата
    Zamak
    Брой полюси
    3
    Тип и състав на контактите
    2 NC + 1 NO
    Рсабота на контакта
    Бавно спиране, предварително спиране
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на продуктите
    XCMD
    Електрическо свързване
    Removable cable
    Дължина на кабела
    2 m
    Състав на кабела
    7 x 0.5 мм²
    Материал на изолацията
    PvR
    Изолация на контакта
    Zb
    Материал на контактите
    Сребърни контакти
    Вкл при положителен сигнал
    С
    Минимална задвижваща скорост
    6 m/min
    [Ue] Изолационно напрежение
    300 V degree of pollution 3 в съответствие с CSA C22.2 No 14
    300 V degree of pollution 3 в съответствие с UL 508
    400 V degree of pollution 3 conforming to IEC 60947-5-1
    максимално съпротивление на клемите
    < 25 mOhm в съответствие с IEC 60255-7 категория 3
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    4 kV в съответствие с IEC 60664
    4 kV в съответствие с IEC 60947-1
    Защита от късо съединение
    6 A от gG касета Предпазител
    Електрическа устойчивост
    5000000 цикъла, DC-13 24 V, 4 W, operating rate: < 60 cyc/mn, load factor: 0.5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 цикъла, DC-13 48 V, 3 W, operating rate: < 60 cyc/mn, load factor: 0.5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 цикъла, DC-13 120 V, 3 W, operating rate: < 60 cyc/mn, load factor: 0.5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    Широчина
    30 mm
    Височина
    50 mm
    Дълбочина
    16 mm
    тегло на продукта
    0.065 kg
    Околна среда
    Температура на околния въздух за складиране
    -40...70 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • French
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Limit switches OsiSense XC Standard (Версия 1.0)
    Дата 18-9-6
    Размер 63.2 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Bodies with gold contact with XCM D cable (Версия 1.1)
    Дата 16-1-22
    Размер 35 KB
    Дата 16-1-22
    Размер 2.2 KB
    Дата 16-1-22
    Размер 4 KB
    Дата 16-1-22
    Размер 14.8 KB
    Bodies with gold contact with XCM D cable (Версия 1.1)
    Дата 16-1-22
    Размер 54.7 KB
    Дата 16-1-22
    Размер 4.4 KB
    Дата 16-1-22
    Размер 8.6 KB
    Дата 16-1-22
    Размер 22.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XC... limit switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XCMD..., ZCMD..., XCMN... limit switches and XCSM... safety switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XCMD..., ZCMD..., XCMN... limit switches and XCSM... safety switches - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product Environmental Profile (Версия 4.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)