Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Преглед на всички   OsiSense XC standard
ZCP21 Schneider Electric

ZCP21

Green premium brand logo
ZCP21 Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    OsiSense XC
    series name
    Standard compact
    product or component type
    Limit switch body
    Съкратено наименование на устройството
    ZCP
    дизайн
    Compact
    Вид основа
    Неподвижен/фиксиран
    associated head
    ZCE06
    ZCE28
    ZCE63
    ZCE01
    ZCE02
    ZCE66
    ZCE14
    ZCE11
    ZCE27
    ZCEH2
    ZCE09
    ZCE67
    ZCE08
    ZCE07
    ZCE24
    ZCEH0
    ZCE21
    ZCE64
    ZCE29
    ZCE62
    ZCE65
    ZCE13
    ZCE10
    ZCE05
    Материал за основата
    Пластмаса
    Брой полюси
    2
    Тип и състав на контактите
    1 NC + 1 NO
    Рсабота на контакта
    Snap action
    Допълнителни устройства
    associated connection component
    ZCPEP20
    ZCPEN12
    ZCPEF12
    ZCPEG11
    ZCPEP16
    ZCPEG13
    Електрическо свързване
    Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
    Изолация на контакта
    Zb
    Материал на контактите
    Silver plated contacts
    Вкл при положителен сигнал
    С
    Минимална задвижваща скорост
    0,01 m/s
    Обозначение на контактен блок
    B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ue] Изолационно напрежение
    300 V conforming to UL 508
    500 V 3) в съответствие с IEC 60947-1
    300 V conforming to CSA C22.2 No 14
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    IEC 60664 6 kV
    6 kV в съответствие с IEC 60947-1
    Защита от късо съединение
    10 A cartridge fuse, type gG
    Електрическа устойчивост
    5000000 cycles, DC-13 120 V, 4 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 24 V, 10 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 48 V, 7 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    Широчина
    31 mm
    Височина
    65 mm
    Дълбочина
    30 mm
    тегло на продукта
    0,07 kg
    Околна среда
    Съвместимост на продуктите
    XCKP
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Опаковъчни единици
    Тип опаковка пакет 1
    PCE
    Брой продукти в пакет 1
    1
    Пакет 1 Тегло
    62 g
    Пакет 1 Височина
    4,2 cm
    Пакет 1 широчина
    4,3 cm
    Пакет 1 дължина
    7,7 cm
    Пакет 2 тегло
    5,42 kg
    Пакет 3 тегло
    96,132 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече
    View less

    Документи

    език
    • Всички езици10
    • български6
    • English8
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Limit switches XC Standard range English 03/2020 (Версия 2.0)
    Описание
    Miniature design, metal limit switches. Miniature design limit switches for mobile equipment. Compact design limit switches, plastic or metal. Compact design limit switches, plastic or metal, with reset. Complete units or modular units. Bodies, heads and contact blocks. EN 50041 format limit switches. Industrial EN 50041 format limit switches. Limit switches for low temperature applications (- 40 °C). Limit switches for high temperature applications (+ 120 °C).
    prp.document.label.format pdf
    Размер 62.1 MB
    Дата 20-6-10
    Описание
    Miniature design, metal limit switches. Miniature design limit switches for mobile equipment. Compact design limit switches, plastic or metal. Compact design limit switches, plastic or metal, with reset. Complete units or modular units. Bodies, heads and contact blocks. EN 50041 format limit switches. Industrial EN 50041 format limit switches. Limit switches for low temperature applications (- 40 °C). Limit switches for high temperature applications (+ 120 °C).
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format zip
    Размер 334.4 KB
    Дата 05-1-13
    Файлове в документа
    prp.document.label.format zip
    Размер 216.6 KB
    Дата 05-1-13
    Bodies with contact, type XCK P, plastic (Версия 1.1)
    Файлове в документа