OsiSense XC
    наименование на серия
    Стандартен компактен
    product or component type
    Тяло за краен изключвател
    Съкратено наименование на устройството
    ZCP
    дизайн
    Compact
    Вид основа
    Фиксиран
    свързана глава
    ZCE01
    ZCE02
    ZCE05
    ZCE06
    ZCE07
    ZCE08
    ZCE10
    ZCE11
    ZCE13
    ZCE14
    ZCE21
    ZCE24
    ZCE27
    ZCE28
    ZCE29
    ZCE62
    ZCE63
    ZCE64
    ZCE65
    ZCE66
    ZCE67
    ZCEH0
    ZCEH2
    Материал за основата
    Пластмаса
    Брой полюси
    2
    Тип и състав на контактите
    2 NC
    Рсабота на контакта
    Бавно-спиране, едновременно
    Допълнителни устройства
    associated connection component
    ZCPEF12
    ZCPEG11
    ZCPEG13
    ZCPEN12
    ZCPEP16
    ZCPEP20
    Електрическо свързване
    Самозатягащи се клеми, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
    Изолация на контакта
    Zb
    Материал на контактите
    Сребърни контакти
    Вкл при положителен сигнал
    С
    Минимална задвижваща скорост
    6 m/s
    Обозначение на контактен блок
    B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 A) в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ue] Изолационно напрежение
    300 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
    500 V degree of pollution 3 в съответствие с IEC 60947-1
    300 V в съответствие с UL 508
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    6 kV в съответствие с IEC 60664
    6 kV в съответствие с IEC 60947-1
    Защита от късо съединение
    10 A от gG касета Предпазител
    Електрическа устойчивост
    5000000 цикъла, DC-13 120 V, 7 W, operating rate: < 60 cyc/mn, load factor: 0.5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 цикъла, DC-13 24 V, 13 W, operating rate: < 60 cyc/mn, load factor: 0.5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 цикъла, DC-13 48 V, 9 W, operating rate: < 60 cyc/mn, load factor: 0.5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
    Широчина
    31 mm
    Височина
    65 mm
    Дълбочина
    30 mm
    тегло на продукта
    0.07 kg
    Околна среда
    Съвместимост на продуктите
    XCKP
    Температура на околния въздух при работа
    -25...70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40...70 °C
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
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Limit switches OsiSense XC Standard (Версия 1.0)
    Дата 18-9-6
    Размер 63.2 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Bodies with contact, type XCK P, plastic (Версия 1.1)
    Дата 16-1-22
    Размер 214.4 KB
    Дата 16-1-22
    Размер 13 KB
    Дата 16-1-22
    Размер 25.9 KB
    Дата 16-1-22
    Размер 81.1 KB
    Bodies with contact, type XCK P, plastic (Версия 1.1)
    Дата 16-1-22
    Размер 140.5 KB
    Дата 16-1-22
    Размер 8.5 KB
    Дата 16-1-22
    Размер 14.2 KB
    Дата 16-1-22
    Размер 53.3 KB
    CAD files for ZCP27: Limit switches OsiSense XC, compact 31*65*30 1 cable entry type XCK, sub assembly plastic body (Версия 1.0)
    Bodies with contact, type XCK P, plastic (Версия 1.1)
    Дата 16-1-22
    Размер 66.6 KB
    Дата 16-1-22
    Размер 4.2 KB
    Дата 16-1-22
    Размер 7 KB
    Дата 16-1-22
    Размер 26.3 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XC... limit switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-15
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-15
    Размер 200 B
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product End-of-Life Instructions (Версия 3.0)