С високата си надеждност и гъвкавост на конфигурацията разпределителни уредби Okken намират широк спектър на приложениe и най-висок клас на защита и контрол.Разгледайте успешно завършени проекти при нашия доверен партньор Старт Инженеринг АД.
Безопасност и надеждност с табла Okken
- Безкомпромисна безопасност
Таблата Okken са напълно тествани и сертифицирани според най-новите индустриални стандарти. Те са проектирани да предлагат безопасна експлоатация и поддръжка и се отличават с цялостна защита от вътрешна дъга и късо съединение.
- Изключителна надеждност
Всички компоненти и устройства на таблото Okken са проектирани от Schneider Electric. Те предлагат пълна съвместимост на разпределителното табло, както и постоянен термичен мониторинг. Okken също така е проектиран да работи в най-суровите среди, включително райони, които са предразположени към сеизмична активност.
- Производителност и ефективност
Разпределителните табла Okken предлагат водеща в индустрията производителност и са готови за интелигентна мрежа. Предлагайки усъвършенствана защита, защита от повреди и безпроблемна интеграция със системи за управление и контрол на енергията, Okken осигурява дългосрочна ефективност.
Създаден за отлично представяне
Функции на разпределителното табло Okken:
- Център за управление на захранването (PCC): доставяне до 6300 A
- Център за управление на електромотора (MCC): доставяне до 250 kW
- Интелигентен център за управление на захранването и електромотора (IPMCC)
-
Интелигентни решения за разпределителни табла Okken
Решенията Okken отговарят на нуждата от по-висока работна безопасност в съвременните високоефективни приложения за захранване с ниско напрежение. -
Научете повече за термичния мониторинг на Okken
Научете как да оптимизирате експлоатационното време и непрекъснатостта на бизнеса.
Функционални приложения за разпределителни табла Okken
Като част от платформата за електрозахранване EcoStruxure™, това изпитано и валидирано решение за термичен мониторинг може да открие прегряване в резултат на разхлабени връзки, непостоянно захранване и/или други проблеми в разпределителното табло ниско напрежение. Това решение може да работи непрекъснато (24/7), за да допълва или дори да замени годишния инфрачервен одит на Вашата електрическа система:・ Поддържане на експлоатационното време и непрекъснатостта на бизнеса ・ Намаляване на оперативните разходи и общите разходи за бизнеса ・ защита на обитателите на сгради и оборудването за електроразпределение
Центърът за управление на захранването притежава защита и корекция на фактора на мощността
・ Входящи: до 6300 A (прекъсвачи Masterpact)・ Захранващи линии: до 6300 A (прекъсвачи Masterpact) и 630 A (автоматични прекъсвачи)・ Корекция на фактора на мощността: до 540 kVARЦентър за управление на ел.двигатели, включително защита, стартери и задвижвания
・ Стандартни стартери до 250 kW・ Софтстартери до 250 kW・ Задвижване до 160 kWiPMCC от Okken, интелигентни разпределителни табла за енергийна ефективност
・ Интелигентно авангардно решение и интелигентни устройства за нулево време на престой, предотвратяване на аварии и автоматично рестартиране・ По-добра проследимост с локален или дистанционен достъп в реално време: #N/A・ Безпроблемна интеграция със системи за управление на енергията и управление (EMCS) и разпределени системи за управление (DCS)・ Изпитани, валидирани и документирани архитектури (TVDA)・ Водещи за индустрията комуникационни протоколиОптимизирана производителност на ел.двигателите
・ Следене на ел.двигатели и защита от повреди в съответствие с IEC/EN 60947-7-1・ Синхронизация на ел.двигатели и намаляване на пиковите разходи благодарение на честотните регулатори・ Управление на реактивна мощност и термичен мониторинг за намаляване на разходите и увеличаване на енергийната сигурностОптимизиран размер и модулен дизайн
・ Компактност и възможност за надграждане・ Единичен или двоен преден достъп благодарение на конфигурацията・ Връзки за долно или горно захранване, задни или странични връзки・ Фиксирани, изключващи се или преместваеми функционални единициОптимизация на изваждащи се чекмеджета
・ Оптимизация на размера на чекмеджето: с пълна и половин ширина, височина от 100 до 600 mm・ Директна връзка към вертикална шина, защитена от ел.дъга (50 мм клеми)・ Надежден индикатор за положението на чекмеджетоМодернизация и поддръжка без стреса
・ Подобряване на захраненото оборудване при пълна безопасност благодарение на изваждащите се чекмеджета・ Изтеглящи се Masterpact и plug-in модули на автоматичен прекъсвач・ Връзка за клиента, отделна от функционалната единица ・ Степен на защита до IPxxD на шиниЗа да повишите възвръщаемостта на Вашите инвестиции и да бъдете най-ефективни
Инструменти и спомагателни услуги
・ Съвети и насоки за поддръжка и модернизация・ Регионални и местни услуги и подкрепа, съдействие и отстраняване на проблеми・ Персонализирано професионално обучение, на място или в един от нашите центрове за обучение・ Проверени инструменти и архитектуриОдит, консултация и проектиране на решения
・ Персонализирани проекти, включително критични приложения・ Инженерни експертни познания за нови и съществуващи обекти・ Монтаж и енергийни одити・ Решения за енергийна ефективност на цялото предприятиеМрежа на производителите на табла Okken
・ Производство и доставка от Schneider Electric или от лицензирани производители на табла навсякъде по света・ Лицензирани производители на табла, избрани за техния експертен опит, обучени и редовно одитирани от Schneider Electric с цел гарантиране на висококачествено оборудване и поддръжка
Разпределителни табла Okken

Надеждни и устойчиви разпределителни табла ниско напрежение, осигуряващи интелигентно разпределение на захранването и управление на електромотори - до 7300 А.

EcoStruxure Power Build е софтуер за разпределителни табла с ниско напрежение Okken - за лесна конфигурация, оферти и поръчки, които се предлагат чрез програмата на нашите лицензирани партньори.
Имате нужда от помощ?
Продуктов селектор
Бързо и лесно намирате подходящите продукти и аксесоари за вашите приложения.
Вземете оферта
Започнете вашето запитване за покупка онлайн и наш специалист ще се свърже с вас.
Откъде да закупите?
Открийте с лекота най-близкия дистрибутор на Schneider Electric на във Вашия район.
Помощен център
Намерете ресурси за поддръжка за всички ваши нужди, на едно място.