FAQs

Fazer uma Pergunta

Como especificar corretamente um Sensor Fotoelétrico da Schneider Electric?

  • Valor da Distância Sensora (mm);
  • Tipo de função: Barreira, Reflex,Proximidade ou Difuso:
  • Material metálico ou Plástico;
  • Formato : Cilíndrico informar o diâmetro (M8, M12, M18, M30) ou retângular;
  • Saída a Cabo ou Conector (cotovelo ou reto);
  • Qual é o material a detectar;
 
  • Tipo de Alimentação:
  1. Alimentação em Corrente Contínua:
  • Tipo de Saída:
  • 2 fios (NA ou NF) ou 3 - 4 fios ( PNP ou NPN, função NA ou NF) ou Analógica (mA ou V);
  1. Alimentação em Corrente Alternada:
  • Tipo de  função NA ou NF;
  • Valor da corrente de comutação (Capacidade de corrente no “contato”);
  • Frequência de Comutação:_Hz;

Para espeficicação acesse e clique em PRODUCT SELECTOR :
http://www.tesensors.com/br/pt-br/product/photoelectric/xu/?cat_id=BU_AUT_511_L3&conf=sensors&el_typ=node&nod_id=0000000035&prev_nod_id=0000000038&scp_id=Z000
Isso foi útil?
O que podemos fazer para melhorarmos?