{}

Pesquisar perguntas frequentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Pesquisar por palavra-chave ou fazer uma pergunta","searchBtn":"Pesquisar","error":"Insira a palavra-chave que deseja pesquisar"}}

Qual o endereçamento das entradas analógicas dos módulos BriO?

Os endereços para leitura das entradas analógicas do BRiO são:

Endereço
Hexa   Posição  Efetivo dos Canais Analógicos
64         101         Efetivo do Canal Analógico 1 Unid. de Telem. (2 bytes)*
65         102         Efetivo do Canal Analógico 2 Unid. de Telem. (2 bytes)*
66         103         Efetivo do Canal Analógico 3 Unid. de Telem. (2 bytes)*
67         104         Efetivo do Canal Analógico 4 Unid. de Telem. (2 bytes)*
68         105         Efetivo do Canal Analógico 1 Unid. de Eng. (2 bytes)**
69         106         Efetivo do Canal Analógico 2 Unid. de Eng. (2 bytes)**
6A         107         Efetivo do Canal Analógico 3 Unid. de Eng. (2 bytes)**
6B         108         Efetivo do Canal Analógico 4 Unid. de Eng. (2 bytes)**

* Unidade de telemetria: Valor variando de 0 a FFFFh em hexadecimal.
** Unidade de engenharia: Valor variando no fundo de escala configurado, limite mínimo (valor mínimo configurado no Atos BRiO Soft: 0000d) e
limite máximo (valor máximo configurado no Atos BRiO Soft: 65535d) em hexadecimal.
Conheça mais
{"support":{"yesButton":"Sim","noButton":"Não","feedback":{"title":"O que podemos fazer para melhorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Agradecemos os seus comentários","title":"Isto foi útil?","feedbackPercentLabel":"pessoas consideraram isto útil","captcha":{"error":"Marque a caixa de seleção"}}}
Conheça mais