Pesquisar perguntas frequentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Pesquisar por palavra-chave ou fazer uma pergunta","searchBtn":"Pesquisar","error":"Insira a palavra-chave que deseja pesquisar"}}
Especificação técnica Galaxy 3500 10kva-40kva
Em anexo o documento de especificações técnicas da linha Galaxy 3500 de 10kVA à 40kVA.
Tensão de entrada/saída: 3:3 10-40 kVA 380/400/415 V
Tensão de entrada/saída: 3:1 15-40 kVA 220/230/240 V
Qualquer dúvida ou ajuda, fale conosco: www.se.com/br/chat
Tensão de entrada/saída: 3:3 10-40 kVA 380/400/415 V
Tensão de entrada/saída: 3:1 15-40 kVA 220/230/240 V
Qualquer dúvida ou ajuda, fale conosco: www.se.com/br/chat
Anexo(s)
Isto foi útil?
Conheça mais
Conheça mais