Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Religadores Série U27

Religadores Automáticos Trifásicos até 27 kV

Religador Automático Trifásico Série U27 para 15 até 27kV, isolação sólida, Icc=12,5kA e interrupção à vácuo

Religadores Série U27 schneider.label Religadores Automáticos Trifásicos até 27 kV
  • Características

    Os Religadores Automáticos Trifásicos Série U27 são montados em postes, uso ao tempo, destinados a redes elétricas aéreas em média tensão de 15 a 27kV. Usa a última tecnologia disponível em isolação sólida e interrupção a vácuo. Não há existência de gases inertes ou óleos como isolantes dielétricos, mas sim, buchas em resina epóxi cicloalifáticas para abrigar as ampolas à vácuo. O design é otimizado para aplicações de automação, lógicas de recomposição automática e Self-Healing, supervisão, telecontrole, medições e diagnósticos de parâmetros da rede (correntes, tensões, fator de potência, energia, potências, formas de ondas e espectros harmônicos). O resultado: Eficiência, segurança, disponibilidade e confiabilidade em um equipamento robusto, preparado para distribuição elétrica em média tensão e aplicações de automação de redes (smart grid).
     
    • Tensões Nominais: 15 a 27kV
    • Corrente de curto-circuito: 12,5kA (RMS)
    • Corrente Nominal de carga: 630 A
    • Fabricação em aço inox padrão marítimo 316
    • Isolação sólida em resina epóxi cicloalifática
    • Interrupção a vácuo
    • I - Terminal para medição de tensões
    • X - Terminal opcional para medição de tensões
    • Intertravamento mecânico
    • Medições de correntes nas três fases
    • 10.000 operações

    O Religador Automático Trifásico Série U27 é vendido com o Controlador ADVC2, incluindo funções de proteção, monitoramento, medições, controle, interfaces de comunicação, múltiplos protocolos, kit qualidade de energia, led's indicativos e teclas rápidas 100% customizáveis, com funções/comandos e/ou lógicas pré-programáveis pelos clientes.



      Benefícios

      •  Melhoria nos indicadores de qualidade de fornecimentos pela automática queda nos tempos e frequencias de indisponibilidade
      • Redes inteligentes e maior supervisão de parâmetros
      • Facilmente integrado a sistemas Smart Grid, com avançadas funcionalidades de atomação e controle, tais como Loop Automation e ACO (Automatic Changeover);
      • Flexibilidade em aplicações, versatilidade para as instalações, desde subestações complexas a equipamentos sozinhos ao longo dos alimentadores de média: Poderosas funções de automação e possibilidade de comunicações

      Aplicações

      • Proteção em redes aéreas de média tensão de 15 a 27kV
      • Aplicações em subestações
      • Religadores para montagens em postes
      • Funcionalidades de automação: Loop Automation e Auto Changeover
      • Supervisão e controle de redes de média
      • Smart Grid ready 
      • Feeder Automation

      Galeria