Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

Chave PM6

Chave Seccionalizadora PM6 para montagem em poste

Chave Seccionalizadora para montagem em poste e nível de tensão de até 36kV

Chave PM6
  • Características

    Seccionalizadora preenchidas a gás SF6
    • Tensão nominal: até 36 kV
    • Corrente nominal: 400 a 630 A
    • Capacidade do seccionamento
    • As partes ativas não necessitam de manutenção
    • Resistente a ambientes externos. Embora especialmente concebido para funções de controle remoto, o PM6 também pode ser controlado localmente no modo manual.
    • Unidade de controle recomendada: Easergy T200P Operação manual por gancho, vara ou haste.
    • Pode ser bloqueada em posição aberta ou fechada


    Benefícios

    O PM6 é a solução para melhorar o gerenciamento e automação de redes aéreas e, assim, aumentar a qualidade do serviço prestado pela concessionária, visando o bem estar do cliente final.

    Aplicações

    • Redes aéreas até 36 kV
    • Projetado para ser montado em todos os tipos de postes
    • Possibilidade de operação manual, elétrica ou remota