Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

CBGS-1

Painel de Média Tensão GIS (isolados a gás) até 36kV 2000A

Aviso de fim de vendas

Painel de Média Tensão (GIS) até 36kV - Com até dois barramentos de distribuição

CBGS-1
  • Características

    • Cada unidade funcional apresenta, além da caixa de Baixa Tensão, os seguintes compartimentos separados e estanques:
      . Compartimento do barramento principal
      . Compartimento principal (isolado em SF6)
      . Compartimento de cabos de MT
    • Desempenho:
      . Tecnologia: SF6
      . Norma: IEC
      . Tensão nominal: 36 kV
      . Barramento: Único ou Duplo
      . Corrente nominal até 2500A
      . Corrente de curto circuito até 31,5 kA
      . Classificação de Arco Interno :AFLR 31,5 kA/1s.
      . Perda na continuidade do serviço: NA
      . Classe de partição: NA


    Benefícios

    Máxima segurança com a menor dimensão 
    • Continuidade do serviço: não afetado pelo ambiente, compartimentos selados para a vida, pressão de gás reduzida, livre de manutenção
    • Alto nível de proteção de pessoas: cada coluna é isolada das outras por compartimentos de metal ligados à terra e com bloqueios de segurança.
    • Otimização do investimento: economia de espaço, dimensões reduzidas e estrutura modular
    • A padronização das soluções apresenta redução nos prazos de entrega e a modularidade simplifica a instalação, não sendo necessário manipular o gás no local de instalação

    Aplicações

    • Subestações de energia, distribuição e manobras de Média Tensão, subestações móveis
    • Usinas de Geração Hidrelétricas e Eólicas, Aeroportos, Portos, setores industriais (Refinarias, Petroquimicas, Textil, Cimento...)