Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Fontes de alimentação chaveadas de 0.3 a 40 A

Fontes chaveadas monofásicas e trifásicas de 100 V a 500 V - 7 W a 960 W

Parte de Modicon

Fontes de alimentação chaveadas de 0.3 a 40 A para aplicações industriais

Fontes de alimentação chaveadas de 0.3 a 40 A
  • Características

    Fontes de alimentação Modular e Optimum, monofásica 100-240 Vca
    • Tensão de saída: 5, 12, 24, 48 Vcc -7 W-145 W
    • Dimensões reduzidas
    • Ampla faixa de tensão
    • Fixação por parafuso ou trilho DIN

    Fontes de alimentação Universal, monofásica/trifásica 100-500 Vca
    • Tensão de saída: 24 Vcc, 48 Vcc 5 a 15 Vcc por meio de conversores DC/DC - 72 W-960 W
    • Reserva de energia integrada (função boost)
    • 6 referências de produto de 3 A a 40 A
    • Fixação em trilho DIN
    • Diagnósticos avançados por LED e contato a relé
    • Filtro anti-harmônicas integrado

    Módulos de função para responder a problemas de cortes na rede de alimentação e sobrecarga de circuitos de 24 Vcc  



    Benefícios

    Traga energia aos seus sistemas automatizados!

    A nova geração de fontes de alimentação Universal com ampla faixa de alimentação oferece continuidade de serviço, através das suas funções integradas e dos módulos funcionais. Destinadas para aplicações industriais e máquinas simples, as fontes de alimentação Modular e Optimum são extramente compactas.

    Aplicações

    • Em máquinas e processos que possuem equipamentos que necessitam de alimentação em corrente contínua.

    Galeria

Conheça o EcoStruxure™

Um sistema único de IoT que permite conectar todo seu negócio digitalmente. Descubra o valor em torno da segurança, confiabilidade, eficiência, sustentabilidade e conectividade para o seu negócio.

Fale conosco

Tem alguma pergunta ou comentário que gostaria de nos enviar para melhorar sua experiência?

FAQ

Dúvidas? Encontre a resposta que você está procurando no nosso FAQ online.

Onde Comprar

Procure aqui um distribuidor ou revendedor mais próximo da sua localização.

Green Premium

Entenda aqui o significado de um produto com selo Green Premium.

Conheça a EasyLine

Acesse nossa loja virtual e adquira nossa linha econômica.