Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

OsiSense XS e OsiSense XT

Sensores de proximidade indutivos e capacitivos

Sensores de proximidade indutivos para detecção de materiais ferrosos e Sensores de proximidade capacitivos para detecção de quaisquer tipos de materiais através da sua massa.

OsiSense XS e OsiSense XT
  • Características

    XS: inductive technology for non contact sensing of metal objects up to 60mm
    XT: capacitive technology: non contact sensing of any material up to 20mm

    General purpose products
    One of the most comprehensive catalogue of the market with

    • Standard cylindrical forms : M8,12,18, 30
    • Standard and flat forms
    • Complying with international standards, CE, UL, CSA, CCC; CTick
    • With a top international quality IP69K
    • With all electric standards including AC/DC power supply
    • Available in standard and increased range
       

    Application products

    • Rotation control, ferrous/non-ferrous discrimination, etc
    • Plastic case sensors  for double insulation and chemicals environment compliance
    • Miniature cylindrical format Plain 4 and  6.5mm or  M5 for assembly applications…
    • Stainless steel and plastic for dedicated food & beverage applications
    • XT range for detection of any object irrespective of material or conductivity


    Benefícios

    Available everywhere at Schneider distributor next door, compliant with international standards & certifications in standard and increased range.

    Aplicações

      linhas de montagem, robôs, máquinas-ferramentas, máquinas, packaging, material handling, conveying
        Industria de Alimentos e bebidas

        Galeria

        • OsiSense XS & XT

      Conheça o EcoStruxure™

      Um sistema único de IoT que permite conectar todo seu negócio digitalmente. Descubra o valor em torno da segurança, confiabilidade, eficiência, sustentabilidade e conectividade para o seu negócio.

      Fale conosco

      Tem alguma pergunta ou comentário que gostaria de nos enviar para melhorar sua experiência?

      FAQ

      Dúvidas? Encontre a resposta que você está procurando no nosso FAQ online.

      Onde Comprar

      Procure aqui um distribuidor ou revendedor mais próximo da sua localização.

      Green Premium

      Entenda aqui o significado de um produto com selo Green Premium.

      Conheça a EasyLine

      Acesse nossa loja virtual e adquira nossa linha econômica.
      Comparar produtos: /