Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

OsiSense XX

Sensores ultra-sônicos

Sensores Ultrasônicos para detectar quaisquer objetos/ anteparos: metal, plástico, pó, líquidos em geral, pasta, vidros (transparentes ou não), granulados, absorvente, de qualquer cor e/ ou formato.

OsiSense XX
  • Características

    • 3 formatos planos, desde o mini (0,7 x 2 x 3 cm) ao combinado, fixação múltipla (ø centros de 18 ou 24 mm)
    • 4 formatos cilíndricos padrão: ø 12, ø 18 e ø 30 mm
    • Aplicação específica ø saída analógica de  30 mm e versões de caixa em aço inoxidável de ø 30 mm
    • Acessórios:
      - para fixação, especialmente para cada formato
      - para programação de sensores que inclui ajuste remoto
      - para ligação, utilizando fichas
    • Produtos adequados para utilização em ambientes difíceis: sensor selado insensível à poeira, insensível a ruídos de fundo, com compensação de temperatura, resistente aos agentes químicos.
    • Leitura de distâncias de 6 mm a 8 m.
    • Saídas NPN ou PNP digital (selecionáveis), função NO ou NC, saída analógica 4…20 mA ou 0…10 V
    • Voltagem de alimentação de 12/24 V, ligação utilizando fichas


    Benefícios

    A tecnologia que atende suas necessidades

    Com um formato extra grande, a nova faixa Osisonic permite-lhe encontrar o produto certo para aplicações exigentes graças a:
    - uma faixa de formatos extremamente ampla, desde os mais compactos  do mercado até a ø 30 mm com uma distância de leitura de 8 m
    - a inteligência e simplicidade de sensores de configuração com modo de aprendizagem
    - caixa em aço inoxidável e versões analógicas.

    Aplicações

    • Principais setores: embalamento, automóvel, indústria de papel, máquina-ferramenta, montagem, processamento de comida e bebidas etc.