Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

Evokit_P

Solução Integrada para Instalações MT

Solução Integrada para Instalações MT

Evokit_P
  • Características

    Estrutura metálica auto-suportante com rodas, equipado com disjuntor de Média Tensão Evolis 17,5kV 630A 25kA, três transformadores de corrente (opções de relações: 50/75-5A ou 100/150/200/300 – 5A) 10kA, Relé de proteção Sepam S20 (4x 50/51 + 4x50/51N + 46 + 86), contador de manobras, bloqueio mecânico ronis, contatos auxiliares 4NAF, 6NA + 6NF, bobina de abertura, com opcional para motorização, bobina de fechamento e bobina de mínima tensão).

    Características
     

    • Tensão Nominal:17,5kV.
    • Corrente Nominal: 630A.
    • Corrente térmica: 10kA (limitada pelos TC’s).
    • Corrente de curta duração 3s: 10kA  (limitada pelos TC’s).
    • Tensão suportável à freqüência Industrial (TAFI): 38kV
    • Tensão suportável ao impulso atmosférico (NBI): 95kV.
    • Em conformidade com as normas:

     - NBR-IEC-62271-200– Disjuntores de alta tensão em corrente alternada.

    - NBR-10478 – Equipamentos Elétricos de manobra acima de 1kV.

    - NBR-14039 – Instalações Elétricas em Média Tensão.



    Benefícios

    •  Facilidade e rapidez na instalação.
    • Conjunto totalmente montado e testado pronto para ser parametrizado e colocado em operação.

    Aplicações

    Mercado de distribuição secundária