Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

Evotech

Painel de Média Tensão até 17,5kV

Painel de Média Tensão até 17,5kV

Evotech
  • Características

    Para atender à necessidade do mercado brasileiro, com base em pesquisas e solicitações de clientes, a Schneider Electric desenvolveu o Evotech, uma linha de painéis de média tensão composta por cubículos blindados em invólucro metálico com disjuntor extraível.

    Características

    •  Frequência: 50/60Hz
    •  Tensão Nominal: de 7,2 a 17,5kV
    •  Corrente Nominal: 630, 1250 e 2500A
    •  Corrente Suportável de Curta Duração: 31,5kA/1s
    •  Suportabilidade ao Arco Interno: 31,5kA/1s
    •  Dimensões: 630/1250 A – 2300x800x1720mm (ALP)
      2500 A – 2300x900x1720mm(ALP)

     Funções e características adicionais

    •  Intertravamentos mecânicos para impedir falsas manobras
    •  Chave de aterramento
    •  Sistema de Diagnóstico Térmico
    •  Resistência ao arco interno
    •  Disjuntor e TPs extraíveis


    Benefícios

    Evotech oferece versatilidade, confiabilidade, facilidade de manutenção, simplicidade e segurança a pessoas e instalações.

    Aplicações

    Distribuição elétrica e partida de motores em Média Tensão.