Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

Preventa XCS

Chaves de segurança

Interruptores de segurança

Preventa XCS
  • Características

    Tecnologia magnética categoria 4

    » Range de caixas de plástico XCS DM
    » Pré-cabeado/conector M12 e conector em cabo curto
    » Grau de proteção: IP66 + IP67, IP69K (XCSDM3/4)
    » Tipo de contato: NC+NO, NO+NO, NC+NC+NO, NC+NO+NO (interruptores magnéticos categoria 4), 2 saídas de estado sólidos  PNP/NO (sistema magnético categoria 4)
    » Zona de funcionamento: Sao = 5 / Sar = 15 (XCSDMC), Sao = 8 / Sar = 20 (XCSDMP/DMR), Sao = 10 / Sar = 20 (XCSDM3/DM4).

    Interruptores de Segurança - Tecnologia de ação mecânica

    Range caixas plástica  
    XCS P / PL / PR / TL / TR
    » Interruptores fim de curso de segurança/Interruptores de proteção com alavanca rotativa ou operador giratório
    » 1 entrada de prensa cabo (XCS P) / 2 entradas de prensa cabo (XCS T)
    » Grau de proteção: IP66 + IP67 (XCS P) / IP67
    » Ângulo de disparo: 5° (XCS PL/PR/TL/TR)
    » 2 ou 3 contatos de ação dependente ou ação brusca
    XCS MP / PA / TA / TE
    » Interruptores de proteção com atuador mecânico
    » Pré-cabeado/1 ISO entrada de cabo M16 (XCS PA/TE)/2 entradas de cabo (XCS TA)
    » Grau de proteção: IP67
    » 2 ou 3 de ação instantânea ou ação dependente e contatos com ruptura positiva

    Faixa de caixas de metal
    XCS D / M
    » Interruptores de fim de curso de segurança
    » 1 entrada de prensa cabo PG13,5 ou ISO M20 (XCS D) / pré-cabeado (XCS M)
    » Grau de proteção: IP66 + IP67 (XCS D)/IP66 + IP67 + IP68 (XCS M)
    » 3 contatos (XCS D)/3 ou 4 contatos (XCS M)
    XCS A / B / C / E
    » Interruptores de proteção com atuador mecânico
    » 1 entrada de prensa cabo PG13,5 ou ISO M20 / 2 entradas de prensa cabo PG13,5 ou ISO M20 (XCS E)
    » Grau de proteção: IP67
    » 3 2 ou 3 de ação dependente e contatos com ruptura positiva



    Benefícios

    Monitoramento de proteções comcontrole total

    Uma oferta de interruptores ampla e completa que apresenta 2 tecnologias e 3 faixas: magnéticos codificados, com ou sem módulo de segurança integrado, caixa de plástico e caixa de metal. Concebida para proteger os operadores das máquinas ao abrir as proteções de segurança, portas ou tampas, ao parar movimentos perigosos da máquina, proporciona soluções para todos os requisitos do cliente. Compact (apenas 30 mm de largura) são muito fáceis de integrar em máquinas, e, além disso, aumentam o nível de segurança: Conforme as normas aplicáveis, parafuso torx, adição a um terceiro contato especificamente para diagnósticos.

    Aplicações

    • Interruptores de seguraça magnéticos categoria 4
      Máquinas equipadas com pequenas proteções ou tampas (com guia precisa e fechamento frequente), máquinas de empacotamento, de etiquetas, linhas de engarrafamento, processamento de comida e bebidas, máquinas para micro componentes.
    • Interruptores de segurança de caixa plástica
      Máquinas para indústria leve, manuseio de materiais, fabricação de etiqueta, máquinas têxteis, robóticas.
    • Interruptores de segurança de caixas de metal
      Máquinas para indústria pesada, máquina ferramentas, prensas, trabalhos em aço e ferro, automóvel e ambientes rigorosos.