Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

     

    Preventa XU

    Cortinas de Luz

    Cortinas de luz de segurança

    Preventa XU
    • Características

      Cortinas de luz de segurança tipo 4

      Multifeixe XUSLB para detecções de dedos (14 mm) e mãos (30 mm)

      • Dimensões 38 x 50 mm.
      • Distâncias de detecção 0.3 a 7 m (dedos) e 0.3 a 20 m (mãos).
      • Alturas protegidas 280 a 1360 mm (dedos) e 280 a 2120 mm (mãos).

      Multifeixe XUSLD com segmentos para detecção de dedos (14 mm) e mãos (30 mm)

      • Dimensões 38 x 50 mm.
      • Distâncias de detecção 0.3 a 7 m (dedos) e 0.3 a 20 m (mãos).
      • Alturas protegidas com segmentos 280 a 2560 mm (dedos) e 280 a 5120 mm (mãos).

      Mono e multifeixe XUSLP para detecção do corpo 

      • Dimensões 52 x 55 mm.
      • Distância de detecção 0,8 a 70 m (0,8 a 8 m com receptor passivo)
      • Alturas protegidas 300, 400, 500 e 600 mm (multifeixe).


      Cortinas de luz de segurança tipo 2
       

      Multifeixe XUSLN para detecção de mãos 

      • Dimensões 31 x 32 mm.
      • Distância de detecção 0,3 a 15 m.
      • Alturas protegidas 150 a 1500 mm.

      Monofeixe para detecção de corpo XU2S + XPSCM 

      • 1 a 4 detectores de 18 mm de diâmetro.
      • Distância de detecção 8 m.
      • Alturas protegidas até 1200 mm.


      Benefícios

      Pare o perigo

      Uma faixa otimizada de cortinas de luz para simplificar a seleção de acordo com as suas necessidades e ambiente.
      Simplicidade comprovada com o terminal multilíngüe, obtendo informação explícita para ajustar ou realizar manutenção nas suas cortinas de luz. A manutenção em sua cortina de luz é otimizada em mais de + 30% do tempo na definição do problema.
      Utilizadas por si próprias ou em conjunto com os módulos de segurança, controladores lógicos programáveis ou configuráveis, que pode ser alcançado um nível de segurança até SIL 3 / Categoria (tipo) 4.

      Aplicações

      • Todas as máquinas perigosas que requerem uma proteção da zona para a segurança de operadores e máquinas.