Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

 

Rack-mount Automatic Transfer Switches (ATS)

Oferece alimentação redundande em rack para equipamentos com um único cabo

A única chave de transferência gerenciável em 1U.

Schneider Electric APC Brand
Rack-mount Automatic Transfer Switches (ATS) schneider.label Oferece alimentação redundande em rack para equipamentos com um único cabo
  • Características

    Os comutadores de transferência automática para rack (Rack ATS) da APC fornecem energia redundante e confiável para montagem em rack de equipamentos de cabo simples. O Rack ATS possui cabos de fornecimento duplos que fornecem energia à carga conectada. Se a fonte de energia primária se tornar indisponível, o Rack ATS começará a fornecer energia de uma fonte secundária sem a necessidade de desconectar cargas críticas. O Rack ATS possui conectividade em rede incorporada que permite o gerenciamento remoto mediante interfaces de Web, SNMP ou Telnet.

    Benefícios

    Disponibilidade

    • Fontes de Alimentação Duplas - Supplies redundant AC power to connected equipment. Two AC lines power the unit and if the primary AC power fails, the unit will automatically switch to the alternative power source.

    Agilidade

    • Wide range of input and output connections - A família de produtos inclui várias conexões de entrada e de saída para distribuir energia em 120 V, 208 V ou 230 V para várias tomadas. A disponibilidade de várias entradas e saídas permite que os usuários se adaptem a necessidades diferentes de energia. A APC oferece unidades que alimentam até 5,7kW usando um chicote de ramal único.

    Características de marketing

    • Fontes de Alimentação Duplas - Supplies redundant AC power to connected equipment. Two AC lines power the unit and if the primary AC power fails, the unit will automatically switch to the alternative power source.
    • Visores de Informações - Indica o status das fontes em CA que alimentam as unidades, bem como que fonte está configurada como primária e que fonte está fornecendo energia para a carga atualmente. Permite uma verificação visual do fluxo de energia, desde a entrada até a carga. Permite que o usuário verifique rapidamente o fluxo e a situação da energia das fontes de alimentação, sem estabelecer contato com a unidade. (Observação: As unidades não instaladas em rede fornecem apenas informação sobre a situação e não permitem a verificação visual do fluxo de energia)
    • Instalável em Rack - Ocupa somente 1U de espaço valioso em rack. Coloque a energia onde ela é mais necessária - no rack próximo dos equipamentos.

    Galeria

Conheça o EcoStruxure™

Um sistema único de IoT que permite conectar todo seu negócio digitalmente. Descubra o valor em torno da segurança, confiabilidade, eficiência, sustentabilidade e conectividade para o seu negócio.

Fale conosco

Tem alguma pergunta ou comentário que gostaria de nos enviar para melhorar sua experiência?

FAQ

Dúvidas? Encontre a resposta que você está procurando no nosso FAQ online.

Onde Comprar

Procure aqui um distribuidor ou revendedor mais próximo da sua localização.

Green Premium

Entenda aqui o significado de um produto com selo Green Premium.

Conheça a EasyLine

Acesse nossa loja virtual e adquira nossa linha econômica.
Comparar produtos: /