Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

Preventa XY2C

Chaves de segurança por cabo

Interruptores de paragem de emergência por cabo de disparo

Preventa XY2C
  • Características

    Caixa de metal robusta para uso em ambientes severos

    XY2CH (até 15 metros de cabo de disparo)
    • Reversível para ponto de fixação do cabo de disparo para a esquerda ou direita
    • Grau de proteção IP65.
    • 1 contato N/C + N/O ou 1 contato N/C + N/C
    • Rearme por botão, botão com cabeça de cogumelo com ou sem chave ou botão puxar para destravar.
    • Indicação visual de estado do contato e tensão no cabo de operação.
    • Aprovações: CE e UL/CSA

    XY2CE (até 50 metros de cabo de disparo)
    • Grau de proteção IP65.
    • 1 contato N/C + N/O ou 1 contato N/C + N/C ou 2 contatos N/C + N/O.
    • Rearme por botão, botão com cabeça de cogumelo com ou sem chave ou botão puxar para destravar.
    • Indicação visual de estado do contato e tensão no cabo de operação. (opcional)
    • Aprovações: CE e UL/CSA

    XY2CB (até 100 ou 2 x 100 metros de cabo de disparo)
    • Grau de proteção IP65 da caixa de contato, invólucro IP22.
    • 1 contato N/C + N/O ou 1 contato N/C + N/C.
    • Rearme por puxador.
    • Indicação visual do estado do contato (opção).


    Benefícios

    Segurança com total liberdade

    Uma faixa de produtos de diálogo de segurança que são simples de utilizar e definir, com produtos compactosergonômicos para cumprir os requisitos para realizar parada de emergência em máquinas perigosas.

    Aplicações

    • Todas as máquinas que requerem a parada de movimentos perigosos nas imediações da máquina