Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

Prisma

Painéis de Baixa Tensão até 4000A

Quadros de distribuição de BT até 630 A (G) e 4000 A (P). Os Painéis de Baixa Tensão até 4000A da linha Prisma estão em conformidade com a norma ABNT NBR IEC 60439-1 (Painéis TTA /PTTA), vigente no Brasil desde Maio/2003 que solicita 7 ensaios de tipo realizados pela Schneider Electric.

Prisma
        • Melhor preço
          Schneider Electric 04060

          04060

          CONECTOR POWER SUPPLY BLOCK NSX250
        • Melhor preço
          Schneider Electric 04061

          04061

          CONECTOR UNIVERSAL 250A
        • Melhor preço
          Schneider Electric 04064

          04064

          CONECTOR UNIVERSAL POWERCLIP 250A
        • Melhor preço
          Schneider Electric 04070

          04070

          CONECTOR POWER SUPPLY BLOCK NSX400
        • Melhor preço
          Schneider Electric 04071

          04071

          CONECTOR POWER SUPPLY BLOCK NSX630
        • Melhor preço
          Schneider Electric 04073

          04073

          CONECTOR UNIVERSAL POWERCLIP 400-630A
        • Melhor preço
          Schneider Electric 04074

          04074

          CONECTOR POWER SUPPLY BLOCK 630A
        • Melhor preço
          Schneider Electric 04075

          04075

          BLOCO PARA CONEXAO NSX400-630A PRISMA G
        • Melhor preço
          Schneider Electric 04200

          04200

          BARRA TERRA E NEUTRO HORIZONTAL PRISMA G
        • Melhor preço
          Schneider Electric 04210

          04210

          SUPORTE PARA BARRA NEUTRO HORIZONTAL PRISMA G