Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

Relés de Controle Zélio

Relés de medição e controle

Os relés de controle e medição podem supervisionar fontes de alimentação (fases, tensão, corrente, frequência) para proteger motores e outros equipamentos ou valores físicos de controle tais como o nível, velocidade e temperatura.

Relés de Controle Zélio
      • 18 products available

        • Melhor preço
          Schneider Electric REG24PTP1ALHU

          REG24PTP1ALHU

          CONTROLADOR DE TEMPERATURA 24X48MM 100 240V PT100 1SSR SEM MODBUS
        • Melhor preço
          Schneider Electric REG24PTP1ARHU

          REG24PTP1ARHU

          CONTROLADOR DE TEMPERATURA 24X48MM 100 240V PT100 1RELE SEM
        • Melhor preço
          Schneider Electric REG24PTP1JHU

          REG24PTP1JHU

          CONTROLADOR DE TEMPERATURA 24X48MM 100 240V PT100 4 20MA S ALARME
        • Melhor preço
          Schneider Electric REG24PTP1RHU

          REG24PTP1RHU

          CONTROLADOR DE TEMPERATURA 24X48MM 100 240V PT100 1RELE S ALARME
        • Melhor preço
          Schneider Electric REG48PUN1JHU

          REG48PUN1JHU

          CONTROLADOR DE TEMPERATURA 48X48MM 100 240V UNIV. 4 20MA 2AL
        • Melhor preço
          Schneider Electric REG48PUN1RHU

          REG48PUN1RHU

          CONTROLADOR DE TEMPERATURA 48X48MM 100 240V UNIV. 1RELE 2ALARMES
        • Melhor preço
          Schneider Electric REG48PUN1RLU

          REG48PUN1RLU

          CONTROLADOR DE TEMPERATURA 48X48MM 24V UNIV. 1RELE 2ALARMES
        • Melhor preço
          Schneider Electric REG48PUN2LJHU

          REG48PUN2LJHU

          CONTROLADOR DE TEMPERATURA 48X48MM 100 240V UN SSR 4 20MA 2ALARMES
        • Melhor preço
          Schneider Electric REG48PUN2LJLU

          REG48PUN2LJLU

          CONTROLADOR DE TEMPERATURA 48X48MM 24V UNIV. SSR 4 20MA 2ALA
        • Melhor preço
          Schneider Electric REG48PUN2LRLU

          REG48PUN2LRLU

          CONTROLADOR DE TEMPERATURA 48X48MM 24V UNIV. SSR RELE 2ALARMES