Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

Easy-S Painéis de Baixa Tensão até 1600A

Quadros de distribuição de BT até 250A (PAK) e 1600A (M)

Os Painéis de Baixa Tensão até 1600A da linha Easy-S estão em conformidade com as normas ABNT NBR IEC 60439-1 (Painéis TTA /PTTA) e IEC61439-1&2.

Easy-S  Painéis de Baixa Tensão até 1600A
  Voltar   Quadros de Distribuição de Baixa Tensão

Easy-S Painéis de Baixa Tensão até 1600A

        • Melhor preço
          Schneider Electric 01109

          01109

          12 SUPORTES APOIO PARA BARRAMENTO LINERGY
        • Melhor preço
          Schneider Electric 01130

          01130

          ACESSORIO CONEXAO BARRAMENTO LINERGY
        • Melhor preço
          Schneider Electric 04502

          04502

          BARRAMENTO LINERGY 630A
        • Melhor preço
          Schneider Electric 04503

          04503

          BARRAMENTO LINERGY 800A
        • Melhor preço
          Schneider Electric 04504

          04504

          BARRAMENTO LINERGY 1000A
        • Melhor preço
          Schneider Electric 04505

          04505

          BARRAMENTO LINERGY 1250A
        • Melhor preço
          Schneider Electric 04506

          04506

          BARRAMENTO LINERGY 1600A
        • Melhor preço
          Schneider Electric 04516

          04516

          BARRAMENTO VERTICAL 60X5 MM COMPRIMENTO:1675 MM
        • Melhor preço
          Schneider Electric 04518

          04518

          BARRAMENTO VERTICAL 80X5 MM COMPRIMENTO:1675 MM
        • Melhor preço
          Schneider Electric 04525

          04525

          BARRAMENTO VERTICAL 50X10 MM COMPRIMENTO1675 MM