Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

Contator EasyPactTVS

Com capacidade de 6 A a 95 A em AC-3 e para sistemas menos exigentes suportam até 120 A. Linha de contatores com quatro tamanhos e ainda oferece elavada vida útil mecânica e elétrica!

Contatores para partidas de motores elétricos e sistemas de iluminação, acionamento de persianas e etc. Seu conjuto de acessórios permitem predeterminar o acionamento, partida reversa e ainda solução estrela-triângulo. Altamente duráveis e resistentes! Tem a bobina como elemento de reposição, em eventual manutenção troca-se apenas a bobina.

Contator EasyPactTVS
  Voltar   Easypact TVS

Contator EasyPactTVS

      • 125 products available

        • Melhor preço
          Schneider Electric LC1E0601B7

          LC1E0601B7

          CONTATOR TRIPOLAR TESYS E 6A 1NF 24VCA-50/60HZ
        • Melhor preço
          Schneider Electric LC1E0601F7

          LC1E0601F7

          CONTATOR TRIPOLAR TESYS E 6A 1NF 110VCA-50/60HZ
        • Melhor preço
          Schneider Electric LC1E0601M7

          LC1E0601M7

          CONTATOR TRIPOLAR TESYS E 6A 1NF 220VCA-50/60HZ
        • Melhor preço
          Schneider Electric LC1E0601Q7

          LC1E0601Q7

          CONTATOR TRIPOLAR TESYS E 6A 1NF 380VCA-50/60HZ
        • Melhor preço
          Schneider Electric LC1E0601R6

          LC1E0601R6

          CONTATOR TRIPOLAR TESYS E 6A 1NF 440VCA-60HZ
        • Melhor preço
          Schneider Electric LC1E0610B6

          LC1E0610B6

          CONTATOR TRIPOLAR TESYS E 6A 1NA 24VCA-60HZ
        • Melhor preço
          Schneider Electric LC1E0610B7

          LC1E0610B7

          CONTATOR TRIPOLAR TESYS E 6A 1NA 24VCA-50/60HZ
        • Melhor preço
          Schneider Electric LC1E0610F7

          LC1E0610F7

          CONTATOR TRIPOLAR TESYS E 6A 1NA 110VCA-50/60HZ
        • Melhor preço
          Schneider Electric LC1E0610M7

          LC1E0610M7

          CONTATOR TRIPOLAR TESYS E 6A 1NA 220VCA-50/60HZ
        • Melhor preço
          Schneider Electric LC1E0610Q7

          LC1E0610Q7

          CONTATOR TRIPOLAR TESYS E 6A 1NA 380VCA-50/60HZ