Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

Disjuntor diferencial residual iDPN Vigi

Disjuntor diferencial residual iDPN Vigi

Disjuntor diferencial residual iDPN Vigi até 40A

Disjuntor diferencial residual iDPN Vigi
  Voltar   Dispositivos de Corrente Residual Acti 9 - (DR)

Disjuntor diferencial residual iDPN Vigi

      • 8 products available

        • Melhor preço
          Schneider Electric A9A26897

          A9A26897

          CONTATO AULIXIAR DE COMUNICACAO IOF+SD24 PARA DISJUNTORES E DR ACTI 9
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9A26924

          A9A26924

          CONTATO AUXILIAR ACTI9 IOF 1NA/NF PARA DISJUNTOR IC60 240-415VCA 24-130VDC
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9A26927

          A9A26927

          CONTATO DE SINALIZACAO DE DEFEITO ACTI9 ISD 1NA/NF P/ IC60 240-415VCA 24-130VDC
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9A26929

          A9A26929

          CONTATO AUXILIAR ACTI9 IOF/SD+OF 1NA/NF+1NA/NF PARA IC60 240-415VCA 24-130VDC
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9N26924

          A9N26924

          CONTATO AUXILIAR ACTI 9 IOF 1NA/NF PARA DISJUNTOR C120 240-415 VCA 24-130 VDC
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9N26927

          A9N26927

          SINALIZACAO DE DEFEITO ACTI9 ISD 1NA/NF PARA DISJUNTOR C120 240-415VCA 24-130VDC
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9N26929

          A9N26929

          CONTATO AUX ESTADO E DEF ACTI9 OF/SD+OF 1NA/NF+1NA/NF P C120 240-415VCA24-130VDC
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9N26899

          A9N26899

          CONTATO AUXILIAR DE COMUNCIAÇÃO OF+SD24 PARA DISJUNTOR C120