Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

Acti9 Smartlink

Interface de comunicação para dispositivos modulares

Interface de comunicação para dispositivos modulares

Acti9 Smartlink
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9C62216

          A9C62216

          CONTATOR REFLEX ACTI9 IC60N 16A 2P CURVA C 440VCA
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9C62225

          A9C62225

          CONTATOR REFLEX ACTI9 IC60N 25A 2P CURVA C 440VCA
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9C62240

          A9C62240

          CONTATOR REFLEX ACTI9 IC60N 40A 2P CURVA C 440VCA
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9C62263

          A9C62263

          CONTATOR REFLEX ACTI9 IC60N 63A 2P CURVA C 440VCA
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9C65216

          A9C65216

          CONTATOR REFLEX ACTI9 IC60H 16A 2P CURVA C 440VCA
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9C65225

          A9C65225

          CONTATOR REFLEX ACTI9 IC60H 25A 2P CURVA C 440VCA
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9C65240

          A9C65240

          CONTATOR REFLEX ACTI9 IC60H 40A 2P CURVA C 440VCA
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9C62316

          A9C62316

          CONTATOR REFLEX ACTI9 IC60N 16A 3P CURVA C 440VCA
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9C62325

          A9C62325

          CONTATOR REFLEX ACTI9 IC60N 25A 3P CURVA C 440VCA
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9C62340

          A9C62340

          CONTATOR REFLEX ACTI9 IC60N 40A 3P CURVA C 440VCA