Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

Rádio Trio livre de licença

Rádio de dados serial e ethernet livre de licença

Gama de rádios de dados de Ethernet e Serial com tecnologia de salto de frequência (FHSS) operando na faixa de 900MHz livre de licença e projetado com versatilidade e flexibilidade em mente.

Rádio Trio livre de licença
  Voltar   Radio para transmissão de dados

Rádio Trio livre de licença

      • 0 products available

        Antenas
                 
             
        Antenas
         
                 
                 
              400 MHz Antenas Omni

      • TBUM297832
        OMNI, 5 dBd, 406-416 MHz, Conector N-Fêmea, (1) Clamp

      • TBUM297833
        OMNI, 5 dBd, 416-430 MHz, Conector N-Fêmea, (1) Clamp

      • TBUM297387
        OMNI, 5 dBd, 450-460 MHz, Conector N-Fêmea, (1) Clamp

      • TBUM297388
        OMNI, 5 dBd, 460-470 MHz, Conector N-Fêmea, (1) Clamp


      • 400 MHz Antenas Yagi

      • TBUM297292
        YAGI, 10 dBd, 403-430 MHz, Conector N-Fêmea, (1) Clamp

      • TBUM297441
        YAGI, 10 dBd, 450-470 MHz, Conector N-Fêmea, (1) Clamp


      • 900 MHz Antenas Omni


      • TBUM297287
        OMNI, 6 dBd, 900 MHz com conector N-fêmea integrado, inclui braçadeira de montagem

      • TBUM297224
        OMNI, 3 dBd, 900 MHz com conector N-fêmea integrado, inclui braçadeira de montagem


      • 900 MHz Yagi Antennas


      • TBUM297299
        YAGI, 10 dBd, 900 MHz com RG213 de liderança com conector N-fêmea integrado, inclui braçadeira de montagem


      • 2.4 GHz Antenas

      • TBUM297852
        YAGI, 14 dBi, 2.4 GHz com RG213 de liderança com conector N-fêmea integrado, inclui braçadeira de montagem

      • TBUM297851
        OMNI, 8 dBi, 2.4 GHz com conector N-fêmea integrado, inclui braçadeira de montagem

      •  
                 
        Cabos RF
                 
             
        Cabos RF
         
                 
                 
              Cabos da antena do alimentador de cauda

      • TBUM297272
        Cabo da antena, SMA-Macho para N-Macho (de KB/KP/rádio FW para uma conexão de N-Fêmea), 3 ft. (0.91 m)

      • TBUM297309
        Cabo da antena, SMB-Macho para N-Macho (de rádio MDS para uma ligação N-Fêmea), 3 ft. (0.91 m)

      • TBUM297818
        Cabo da antena, TNC-Macho para N-Macho (de KR900 a uma ligação N-Fêmea), 3 ft. (0.91 m)

      • TBUM297819
        Cabo da antena, N-Macho para N-Macho (de Trio E- Series a uma ligação N-Fêmea), 3 ft. (0.91 m)


      • Cabos de alimentação da antena

      • TBUM297399
        10 ft. (3.04 m) 400 linhas de alimentação, conectores N-macho em ambas as extremidades (5) ty-wraps

      • TBUM297294
        25 ft. (7.62 m) 400 linhas de alimentação, conectores N-macho em ambas as extremidades (5) ty-wraps

      • TBUM297295
        75 ft. (22.86 m) 400 linhas de alimentação, conectores N-macho em ambas as extremidades (5) ty-wraps

      • TBUM297296
        75 ft. (22.86 m) LMR 400 linhas de alimentação, conectores N-macho em ambas as extremidades, (15) ty-wraps


      • Juntando 2 LMR400 linhas de alimentação

      • TBUM297802
        Tubo Conector, N-Fêmea para N-fêmea, para uso de ponte acima de cabos de linha de alimentação

      •  
                 
        Proteção contra raios
                 
             
        Proteção contra raios
         
                 
                 
             
      • TBUM297273
        Supressor de picos, antepara de montagem, conector N-fêmea em ambos os lados, 125 MHz até 1000 MHz

      • TBUM297553
        Supressor de picos, cabo de montagem, conector N-fêmea em ambos os lados, 125 MHz-1000 MHz

      • TBUM297855
        Supressor de picos, anteparo de montagem, conector N-fêmea em ambos os lados, 2 GHz

      •  
                 
        Roteadores de Transmissão
                 
             
        Roteadores de Transmissão
         
                 
                 
              A 6 Port Stream Router é uma plataforma de hardware projetada para facilitar a canalização de múltiplos fluxos de dados, a partir de diferentes aplicações, para os locais indicados. O roteador de fluxo é ideal para aplicações em grande escala onde os dados podem ser ‘dirigidos’baixos caminhos certos, minimizando carga de tráfego em outras partes do sistema. Baseado em um PC de nível industrial, o roteador de fluxo suporta até 6 portas RS232 seriais.

        Características incluem:

      • Entrada de alimentação de 9 V - 36 V DC
      • 6 x RS-232 Portas
      • -10˚ C até + 60˚ C Faixa de temperatura operacional
      • Trilho DIN Montável
      • Até 115 kbps velocidade de porta de interface
      • Tamanho compacto (132 mm x 229 mm x 64 mm)
      • FCC & CE aprovações
      • Software de configuração baseado em Windows
      • Case Robusta
      •  
                 
        Cabos de Configuração
                 
             
        Cabos de Configuração
         
                 
                 
           
        Cabos de comunicação

      • TBUM297820
        Cabos de comunicação, DE9P (Macho) para DE9S (Fêmea) através de 3 fios (Tx, Rx, Gnd), 10 és (3.05 m)

      • TBUM297821
        Cabos de comunicação, DE9P (Macho) para RJ45 (Macho) através de 3 fios (Tx, Rx, Gnd), 10 és (3.05 m)

      • TBUM297822
        Cabos de comunicação, RJ45 (Macho) para RJ45 (Macho) através de 3 fios (Tx, Rx, Gnd), 10 és (3.05 m)

      • TBUM297824
        Cabos de comunicação, RJ45 (Macho) para DE9S (Fêmea) através de 3 fios (Tx, Rx, Gnd), 10 és (3.05 m)


      • Cabos de configuração rádio Trio

      • TBUM297245
        J-Series Programação & amp; Cabo de comunicação Ethernet, Ethernet, RJ45 para RJ45, 6 pés (2 m)


      • Cabos KP900 & KB900


      • TBUM297217
        Programação/ Cabo Port A, RS232, RJ45 para DE9S (Fêmea) através de 3 fios - Null Modem, 10 pés (3,05 m)

      • TBUM297488
        Cabo de Comunicação, Port B (apenas) para DE9S (Fêmea) através de 3 fios (Tx, Rx, GND), 10 pés (3,05 m)

      •  
                 
        Trilho DIN
                 
             
        Trilho DIN
         
                 
                 
             
      • TBUM297398
        Kit DIN de montagem em trilho para rádios MR450, KR900, KR240, JR900 e JR240

      • TBUM297489
        Dois (2) trilhos DIN clipes de montagem & parafusos para KP900 (dois clipes de montagem do trilho DIN necessária por KP900)

      •