Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

Disjuntores iC60LMA

Disjuntores somente magnético até 40A

Disjuntores somente magnético para proteção de motores até 40A

Disjuntores iC60LMA
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9V01225

          A9V01225

          BLOCO DIFERENCIAL RESIDUAL ACTI9 VIGI iC60 2P 25A 30mA CLASSE AC 130V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9V01240

          A9V01240

          BLOCO DIFERENCIAL RESIDUAL ACTI9 VIGI iC60 2P 40A 30mA CLASSE AC 130V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9V04225

          A9V04225

          BLOCO DIFERENCIAL RESIDUAL ACTI9 VIGI iC60 2P 25A 300mA CLASSE AC 130V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9V04240

          A9V04240

          BLOCO DIFERENCIAL RESIDUAL ACTI9 VIGI iC60 2P 40A 300mA CLASSE AC 130V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9V10225

          A9V10225

          BLOCO DIFERENCIAL RESIDUAL ACTI9 VIGI iC60 2P 25A 10mA CLASSE AC 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9V12225

          A9V12225

          BLOCO DIFERENCIAL RESIDUAL ACTI9 VIGI iC60 2P 25A 100mA CLASSE AC 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9V16225

          A9V16225

          BLOCO DIFERENCIAL RESIDUAL ACTI9 VIGI iC60 2P 25A 500mA CLASSE AC 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9V16240

          A9V16240

          BLOCO DIFERENCIAL RESIDUAL ACTI9 VIGI iC60 2P 40A 500mA CLASSE AC 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9V16325

          A9V16325

          BLOCO DIFERENCIAL RESIDUAL ACTI9 VIGI iC60 3P 25A 500mA CLASSE AC 415V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9V16340

          A9V16340

          BLOCO DIFERENCIAL RESIDUAL ACTI9 VIGI iC60 3P 40A 500mA CLASSE AC 415V