Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

Protetor de surto iPRD Acti9 - DPS Classe II e III

proteja seus equipamentos eletroeletrônicos contra os efeitos indiretos (surtos de tensão) causados pelas descargas atmosféricas (raios).

Proteja seus equipamentos contra danos causados pelos raios. Aproveite a tranqüilidade graças a uma solução completa de proteção contra surtos. Você investiu muito na tecnologia que torna as vidas da sua família mais fáceis e mais agradáveis. No entanto, um único raio é capaz de mudar isso.

Protetor de surto iPRD Acti9 - DPS Classe II e III
  Voltar   Dispositivos de Proteção Contra Surtos Acti 9 (DPS)

Protetor de surto iPRD Acti9 - DPS Classe II e III

        • Melhor preço
          Schneider Electric A9L08100

          A9L08100

          PROTETOR DE SURTO ACTI9 IPRD8 8KA 1P 340V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9L16555

          A9L16555

          PROTETOR DE SURTO ACTI9 IPRD65R 65KA 1P 460V IT
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9L08500

          A9L08500

          PROTETOR DE SURTO ACTI9 IPRD8 8KA 1P+N 340V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9L20100

          A9L20100

          PROTETOR DE SURTO ACTI9 IPRD20 20KA 1P 340V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9L20500

          A9L20500

          PROTETOR DE SURTO ACTI9 IPRD20 20KA 1P+N 340V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9L20600

          A9L20600

          PROTETOR DE SURTO ACTI9 IPRD20 20KA 3P+N 340V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9L20601

          A9L20601

          PROTETOR DE SURTO ACTI9 IPRD20R 20KA 3P+N 340V COM CONTATO DE SINALIZACAO REMOTA
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9L40100

          A9L40100

          PROTETOR DE SURTO ACTI9 ACTI9 IPRD40 40KA 1P 340V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9L40101

          A9L40101

          PROTETOR DE SURTO ACTI9 IPRD40R 40KA 1P 340V COM CONTATO DE SINALIZACAO REMOTA
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9L40300

          A9L40300

          PROTETOR DE SURTO ACTI9 IPRD40 40KA 3P 340V