Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

Kit de montagem

Acessórios para auxiliar na instalação de equipamentos de TI montados no rack e para fixar o rack dentro de um gabinete.

A mais ampla variedade de peças para montagem de acessórios em racks a fim de instalar de forma segura equipamentos em racks e invólucros NetShelter.

Schneider Electric APC Brand
Kit de montagem schneider.label Acessórios para auxiliar na instalação de equipamentos de TI montados no rack e para fixar o rack dentro de um gabinete.
        • Melhor preço
          Schneider Electric AR7503

          AR7503

          Kit de trilhos embutidos para o NetShelter SX de 42 U e 600 mm de largura
        • Melhor preço
          Schneider Electric AR7504

          AR7504

          Kit de trilhos embutidos para o NetShelter SX de 48 U e 600 mm de largura
        • Melhor preço
          Schneider Electric AR7508

          AR7508

          Kit de trilhos embutidos para o NetShelter SX de 42 U e 750 mm de largura
        • Melhor preço
          Schneider Electric AR7578

          AR7578

          Kit de trilhos embutidos para o NetShelter SX de 48 U e 750 mm de largura
        • Melhor preço
          Schneider Electric AR7600

          AR7600

          Kit de caixilhos de anexação pretos de 42 U/48 U para o NetShelter SX
        • Melhor preço
          Schneider Electric AR7700

          AR7700

          Placa estabilizadora de 600 mm/750 mm para NetShelter SX
        • Melhor preço
          Schneider Electric AR7701

          AR7701

          Kit de fixação para NetShelter SX
        • Melhor preço
          Schneider Electric AR7711

          AR7711

          Braço de montagem adicional NetShelter, não ocupa espaço em U
        • Melhor preço
          Schneider Electric AR8105BLK

          AR8105BLK

          Prateleira fixa preta para 22,7 kg
        • Melhor preço
          Schneider Electric AR8122BLK

          AR8122BLK

          Prateleira fixa preta para 114 kg