Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

Componentes de Rack

Componentes para racks que podem ser adicionados a racks já existentes se as requisições mudarem.

As peças sobressalentes oferecem apoio ao NetShelter –a plataforma mais confiável de racks e invólucros– quando as necessidades mudam.

Schneider Electric APC Brand
Componentes de Rack schneider.label Componentes para racks que podem ser adicionados a racks já existentes se as requisições mudarem.
        • Melhor preço
          Schneider Electric AP9513

          AP9513

          Kit de interruptores de sensores de porta para NetShelter VX/SX
        • Melhor preço
          Schneider Electric AR7000A

          AR7000A

          NetShelter SX 42U Porta Perfurada em Curva de 600mm de largura, Preta .
        • Melhor preço
          Schneider Electric AR7003

          AR7003

          NetShelter SX para hospedagem de equipamentos, 20 U, 600 mm de largura, porta curva perfurada, negra
        • Melhor preço
          Schneider Electric AR7005

          AR7005

          NetShelter SX, 45 U, 600mm, porta curva e perfurada, preto
        • Melhor preço
          Schneider Electric AR7007A

          AR7007A

          NetShelter SX, 48 U, 600 mm de largura, porta curva perfurada, negra
        • Melhor preço
          Schneider Electric AR702400

          AR702400

          NetShelter SV de 42 U, de 600 mm, porta plana larga perfurada, negro
        • Melhor preço
          Schneider Electric AR702407

          AR702407

          NetShelter SV de 48 U, de 600 mm de largura, porta plana perfurada, negra
        • Melhor preço
          Schneider Electric AR702480

          AR702480

          NetShelter SV de 42 U, de 800 mm de largura, porta plana perfurada, negra
        • Melhor preço
          Schneider Electric AR702487

          AR702487

          NetShelter SV de 48 U, de 800 mm de largura, porta plana perfurada, negra
        • Melhor preço
          Schneider Electric AR7050A

          AR7050A

          NetShelter SX, 42 U, 750 mm, porta curva larga e perfurada, preto