Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

Interruptor diferencial residual Easy9 - DR/IDR

sua máxima proteção contra choques elétricos. Detectam correntes de fuga (choque elétrico) e desligam imediatamente evitando assim um choque elétrico fatal

A eletricidade nos ajuda diariamente, o dia inteiro, mas também pode ser perigosa. O DR é um dispositivo que protege as pessoas e animais contra os efeitos dos choques elétricos, sejam eles por contato direto ou indireto, o DR atua quando ocorre uma corrente de fuga de 30mA, evitando assim um choque elétrico fatal.

DR Easy9 4P
  Voltar   Dispositivos modulares Easy9

Interruptor diferencial residual Easy9 - DR/IDR

        • Melhor preço
          Schneider Electric EZ9R33225

          EZ9R33225

          INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL EASY9 2P 30MA 25A CLASSE AC 3000A 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric EZ9R66225

          EZ9R66225

          INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL EASY9 2P 300MA 25A CLASSE AC 6000A 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric EZ9R33240

          EZ9R33240

          INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL EASY9 2P 30MA 40A CLASSE AC 3000A 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric EZ9R36240

          EZ9R36240

          INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL EASY9 2P 30MA 40A CLASSE AC 6000A 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric EZ9R66240

          EZ9R66240

          INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL EASY9 2P 300MA 40A CLASSE AC 6000A 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric EZ9R33263

          EZ9R33263

          INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL EASY9 2P 30MA 63A CLASSE AC 3000A 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric EZ9R36263

          EZ9R36263

          INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL EASY9 2P 30MA 63A CLASSE AC 6000A 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric EZ9R66263

          EZ9R66263

          Easy9 Residual Current Circuit Breaker - 2P - 63 A - 300 mA - AC type - 230 V
        • Melhor preço
          Schneider Electric EZ9R33280

          EZ9R33280

          INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL EASY9 2P 30MA 80A CLASSE AC 3000A 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric EZ9R33325

          EZ9R33325

          INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL EASY9 3P 30MA 25A CLASSE AC 3000A 230/415V