Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

Altivar Process ATV900

Inversores de frequência de 0.75 kW até 800 kW

Inversores de frequência focados na produção máxima, com excelente conectivdade e controle excepcional do motor.

Altivar Process ATV600
        • Melhor preço
          Schneider Electric ATV930U07M3

          ATV930U07M3

          Inversor de Frequência - 200/240V - 0,75kW - com unidade de frenagem - IP21
        • Melhor preço
          Schneider Electric ATV930U15M3

          ATV930U15M3

          Inversor de Frequência - 200/240V - 1,5kW - com unidade de frenagem - IP21
        • Melhor preço
          Schneider Electric ATV930U22M3

          ATV930U22M3

          Inversor de Frequência - 200/240V - 2,2kW - com unidade de frenagem - IP21
        • Melhor preço
          Schneider Electric ATV930U30M3

          ATV930U30M3

          Inversor de Frequência - 200/240V - 3kW - com unidade de frenagem - IP21
        • Melhor preço
          Schneider Electric ATV930U40M3

          ATV930U40M3

          Inversor de Frequência - 200/240V - 4kW - com unidade de frenagem - IP21
        • Melhor preço
          Schneider Electric ATV930U55M3

          ATV930U55M3

          Inversor de Frequência - 200/240V - 5,5kW - com unidade de frenagem - IP21
        • Melhor preço
          Schneider Electric ATV930U75M3

          ATV930U75M3

          Inversor de Frequência - 200/240V - 7,5kW - com unidade de frenagem - IP21
        • Melhor preço
          Schneider Electric ATV930D11M3

          ATV930D11M3

          Inversor de Frequência - 200/240V- 11kW - com unidade de frenagem - IP21
        • Melhor preço
          Schneider Electric ATV930D15M3

          ATV930D15M3

          Inversor de Frequência - 200/240V- 15kW - com unidade de frenagem - IP21
        • Melhor preço
          Schneider Electric ATV930D18M3

          ATV930D18M3

          Inversor de Frequência - 200/240V- 18kW - com unidade de frenagem - IP21