Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

Disjuntores Acti9 iC60 - A eficiência que você merece

proteção contra sobrecorrentes (sobrecargas e curtos-circuitos) em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais.

O disjuntor iC60 Acti9 também conhecidos como disjuntores modulares ou mini disjuntores, são destinados à proteção dos circuitos elétricos contra sobrecargas e curtos-circuitos para proteção dos circuitos. Com características exclusivas, oferece total segurança (VisiSafe), eficiência (VisiTrip), simplicidade de instalação e uma maior continuidade de serviço.

Disjuntores Acti9 iC60 - A eficiência que você merece
  Voltar   Mini Disjuntores Acti 9 - MCBs

Disjuntores Acti9 iC60 - A eficiência que você merece

        • Melhor preço
          Schneider Electric A9F73101

          A9F73101

          DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P CURVA B 1A 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9F73102

          A9F73102

          DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P CURVA B 2A 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9F73103

          A9F73103

          DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P CURVA B 3A 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9F73104

          A9F73104

          DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P CURVA B 4A 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9F73106

          A9F73106

          DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P CURVA B 6A 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9F73110

          A9F73110

          DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P CURVA B 10A 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9F73116

          A9F73116

          DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P CURVA B 16A 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9F73120

          A9F73120

          DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P CURVA B 20A 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9F73125

          A9F73125

          DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P CURVA B 25A 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9F73132

          A9F73132

          DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P CURVA B 32A 230V