Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

Disjuntores iC60

A eficiência que você merece - proteção contra sobrecorrentes (sobrecargas e curtos-circuitos) em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais.

O disjuntor iC60 Acti9 também conhecidos como disjuntores modulares ou mini disjuntores, são destinados à proteção dos circuitos elétricos contra sobrecargas e curtos-circuitos para proteção dos circuitos. Com características exclusivas, oferece total segurança (VisiSafe), eficiência (VisiTrip), simplicidade de instalação e uma maior continuidade de serviço.

Disjuntores iC60
      • 89 products available

        • Melhor preço
          Schneider Electric A9V01225

          A9V01225

          BLOCO DIFERENCIAL RESIDUAL ACTI9 VIGI iC60 2P 25A 30mA CLASSE AC 130V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9V01240

          A9V01240

          BLOCO DIFERENCIAL RESIDUAL ACTI9 VIGI iC60 2P 40A 30mA CLASSE AC 130V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9V01263

          A9V01263

          BLOCO DIFERENCIAL RESIDUAL ACTI9 VIGI iC60 2P 63A 30mA CLASSE AC 130V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9V04225

          A9V04225

          BLOCO DIFERENCIAL RESIDUAL ACTI9 VIGI iC60 2P 25A 300mA CLASSE AC 130V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9V04240

          A9V04240

          BLOCO DIFERENCIAL RESIDUAL ACTI9 VIGI iC60 2P 40A 300mA CLASSE AC 130V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9V04263

          A9V04263

          BLOCO DIFERENCIAL RESIDUAL ACTI9 VIGI iC60 2P 63A 300mA CLASSE AC 130V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9V10225

          A9V10225

          BLOCO DIFERENCIAL RESIDUAL ACTI9 VIGI iC60 2P 25A 10mA CLASSE AC 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9V12225

          A9V12225

          BLOCO DIFERENCIAL RESIDUAL ACTI9 VIGI iC60 2P 25A 100mA CLASSE AC 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9V12263

          A9V12263

          BLOCO DIFERENCIAL RESIDUAL ACTI9 VIGI iC60 2P 63A 100mA CLASSE AC 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9V12425

          A9V12425

          BLOCO DIFERENCIAL RESIDUAL ACTI9 VIGI iC60 4P 25A 100mA CLASSE AC 415V