Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

TeSys LR9F

Relé térmico eletrônico de 30 A a 630 A, a eletrônica a serviço da partida de motor Inteligentes.

O Relé Térmico TeSys LR9F foi projetado para as linhas de contatores TeSys D e F, eles podem ser montados diretamente sob os contatores para proteção avançada do motor.

Relé Termico
      • 22 products available

        • Melhor preço
          Schneider Electric LR9F5357

          LR9F5357

          RELE TERMICO TESYS F CLASSE 10 30-50A 1NA+1NF
        • Melhor preço
          Schneider Electric LR9F5363

          LR9F5363

          RELE TERMICO TESYS F CLASSE 10 48-80A 1NA+1NF
        • Melhor preço
          Schneider Electric LR9F5367

          LR9F5367

          RELE TERMICO TESYS F CLASSE 10 60-100A 1NA+1NF
        • Melhor preço
          Schneider Electric LR9F5369

          LR9F5369

          RELE TERMICO TESYS F CLASSE 10 90-150A 1NA+1NF
        • Melhor preço
          Schneider Electric LR9F5371

          LR9F5371

          RELE TERMICO TESYS F CLASSE 10 132-220A 1NA+1NF
        • Melhor preço
          Schneider Electric LR9F5557

          LR9F5557

          RELE TERMICO TESYS F CLASSE 20 30-50A 1NA+1NF
        • Melhor preço
          Schneider Electric LR9F5563

          LR9F5563

          RELE TERMICO TESYS F CLASSE 20 48-80A 1NA+1NF
        • Melhor preço
          Schneider Electric LR9F5567

          LR9F5567

          RELE TERMICO TESYS F CLASSE 20 60-100A 1NA+1NF
        • Melhor preço
          Schneider Electric LR9F5569

          LR9F5569

          RELE TERMICO TESYS F CLASSE 20 90-150A 1NA+1NF
        • Melhor preço
          Schneider Electric LR9F5571

          LR9F5571

          RELE TERMICO TESYS F CLASSE 20 132-220A 1NA+1NF