Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

Disjuntores iDPN

Disjuntores iDPN 1P+N e 3P+N

Os disjuntores modulares DPN são destinados à proteção contra correntes de curto-circuito e de sobrecarga, o comando e o seccionamento dos circuitos de distribuição terminal terciário, agrícola e industrial, em esquema de aterramento (TT) ou em (TN-S) necessitando de uma interrupção do neutro sem sua proteção.

Disjuntores iDPN
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9N21535

          A9N21535

          DISJUNTOR ACTI9 IDPN 1P+N CURVA B 6A 4500A 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9N21536

          A9N21536

          DISJUNTOR ACTI9 IDPN 1P+N CURVA B 10A 4500A 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9N21537

          A9N21537

          DISJUNTOR ACTI9 IDPN 1P+N CURVA B 16A 4500A 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9N21538

          A9N21538

          DISJUNTOR ACTI9 IDPN 1P+N CURVA B 20A 4500A 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9N21539

          A9N21539

          DISJUNTOR ACTI9 IDPN 1P+N CURVA B 25A 4500A 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9N21540

          A9N21540

          DISJUNTOR ACTI9 IDPN 1P+N CURVA B 32A 4500A 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9N21541

          A9N21541

          DISJUNTOR ACTI9 IDPN 1P+N CURVA B 40A 4500A 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9N21545

          A9N21545

          DISJUNTOR ACTI9 IDPN 1P+N CURVA C 6A 4500A 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9N21546

          A9N21546

          DISJUNTOR ACTI9 IDPN 1P+N CURVA C 10A 4500A 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9N21547

          A9N21547

          DISJUNTOR ACTI9 IDPN 1P+N CURVA C 16A 4500A 230V