Família de Produtos
Disjuntores Acti9 iDPN
Disjuntores iDPN 1P+N e 3P+N Os disjuntores modulares DPN são destinados à proteção contra correntes de curto-circuito e de sobrecarga, o comando e o seccionamento dos circuitos de distribuição terminal terciário, agrícola e industrial, em esquema de aterramento (TT) ou em (TN-S) necessitando de uma interrupção do neutro sem sua proteção.Parte de 9 SeriesVisualizar produtosarrow2_left Executar Seletor de produtoarrow2_left Disjuntores Acti9 IC60
A eficiência que você merece - proteção contra sobrecorrentes (sobrecargas e curtos-circuitos) em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. O disjuntor iC60 Acti9 também conhecidos como disjuntores modulares ou mini disjuntores, são destinados à proteção dos circuitos elétricos contra sobrecargas e curtos-circuitos para proteção dos circuitos. Com características exclusivas, oferece total segurança (VisiSafe), eficiência (VisiTrip), simplicidade de instalação e uma maior continuidade de serviço.Parte de 9 SeriesVisualizar produtosarrow2_left Executar Seletor de produtoarrow2_left Disjuntor Acti9 C120
Disjuntor modular de 63 a 125A Os disjuntores modulares de 63 a 125A, é uma extensão da oferta iC60 Acti9, destinados a proteção das instalações elétricas contra sobrecargas e curtos-circuitos.Parte de 9 SeriesVisualizar produtosarrow2_left Executar Seletor de produtoarrow2_left Acti9 NG125
Disjuntores modulares até 125A de alta performance Disjuntores modulares até 125 A - Alta performanceParte de 9 SeriesVisualizar produtosarrow2_left Executar Seletor de produtoarrow2_left Disjuntores iC60LMA
Disjuntores somente magnético até 40A Disjuntores somente magnético para proteção de motores até 40AParte de 9 SeriesVisualizar produtosarrow2_left Executar Seletor de produtoarrow2_left Disjuntor NG125 L-MA
Proteção do motor de arranque até 80A Projetado com toda a simplicidade da instalação modular, o disjuntor Acti9 NG125 combina desempenho e robustez nas instalações industriais mais exigentes.Parte de 9 SeriesVisualizar produtosarrow2_left Executar Seletor de produtoarrow2_left