Família de Produtos
Altivar 312 Solar
Inversores de frequência para bombas com matrizes fotovoltaicas O primeiro inversor de frequência compatível com uma ampla variedade de bombas e painéis solares disponíveis no mercado.Parte de AltivarVisualizar produtosarrow2_left Altivar 61 Plus
Inversores de frequência em painel para bombas e ventiladores de 90 kW a 2400 kW Inversores de frequência em baixa tensão com potências de 90 a 2400 kWParte de AltivarVisualizar detalhesarrow2_left Altivar 61 Plus-LH
Enclosed Low Harmonic Drive Systems from 55 to 2400 kW Easy reduction of harmonics with ready-to-use enclosed Low Harmonic Drives from 55 to 2400 kWParte de AltivarVisualizar detalhesarrow2_left Altivar 61Q
Water-cooled drives from 110 to 800 kW for variable torque applications Improved robustness and efficiency with water coolingParte de AltivarVisualizar produtosarrow2_left Altivar 71 Plus
Inversores de frequência em painel para máquinas complexas de 90 kW a 2000 kW Inversores de frequência em baixa tensão com potências de 90 a 2000 kWParte de AltivarVisualizar detalhesarrow2_left Altivar 71 Plus-LH
Enclosed low harmonic drive systems from 75 to 2,000 kW Altivar 71 Plus-LH low harmonic drive systems for complex machinesParte de AltivarVisualizar detalhesarrow2_left Altivar AFE (Active Front End)
Option for energy regeneration to the line supply Energy regeneration and sinusoidal line current 120 - 860 kWParte de AltivarVisualizar produtosarrow2_left Altivar 61
Inversores de frequência para bombas e ventiladores de 0,75 kW a 800 kW Inversores de frequência para motores assíncronos trifásicos de 0,75 a 800 kW, aplicações de torque variávelParte de AltivarVisualizar produtosarrow2_left Altivar 71
Inversores de frequência para máquinas complexas de 0,37 kW a 630 kW Inversores de frequências para motores síncronos e assíncronos trifásicos de 0,37 a 630 kWParte de AltivarVisualizar produtosarrow2_left Altivar 312
Inversores de frequência para máquinas simples de 0,18 kW a 15 kW Designed for robustness and compatibility with the control system architectures of your machinesParte de AltivarVisualizar produtosarrow2_left