Família de Produtos
Easy Modicon ABL2
Fontes chaveadas monofásicas de 1,5 a 14,6 AParte de Easy SeriesVisualizar produtosAs fontes de alimentação Easy Modicon ABL2 possuem proteção de saída contra sobrecarga, subtensão e curto circuito com reinício automático para assegurar a continuidade do seu processo!
Além disso, possuem diversos tipos de montagem no painel e LED para fácil visualização de status, um produto com ótimo custo benefício e garantia de qualidade Schneider!
arrow2_left Modicon ABLP
Fontes chaveadas monofásicas de 4,5 a 10 A As fontes Modicon ABLP trazem o melhor custo benefício para máquinas simples e repetitivas!Parte de ModiconVisualizar produtosCom garantia de continuidade do processo a partir da proteção contra curto circuito e sobrecarga com reinicialização automática e possibilidade de fácil visualização do status com LED de sinalização.
arrow2_left Executar Seletor de produtoarrow2_left Modicon ABLS, ABLM e ABL8
Fontes chaveadas monofásicas e trifásicas de 0,4 a 40 A As fontes de alimentação Modicon ABLS, ABLM e ABL8 tem flexibilidade para atender as mais diversas aplicações no mercado, garantindo facilidade e economia pela qualidade e robustez dos produtos.Parte de ModiconVisualizar produtosCom longo período de vida útil e revestimento de proteção é possível diminuir reposições e garantir aplicações em locais perigosos. Isso além da proteção contra sobretensão, subtensão, temperaturas elevadas e reinicialização automática!
arrow2_left Executar Seletor de produtoarrow2_left