Família de Produtos
Disjuntor Motor GZ1E
Os Disjuntores termomagnéticos GZ1E de até 15 kW oferecem uma proteção essencial, se tornando uma ótima opção para as simples aplicações. A linha EasyPact TVS possuí o disjuntor motor GZ1E, um equipamento eficiente para sua solução que suporta de 0,12 A a 32 A e 0,06 kW a 15 kW.Parte de Easy SeriesVisualizar produtosarrow2_left Contator EasyPact TVS
Com capacidade de 6 A a 95 A em AC-3 e para sistemas menos exigentes suportam até 120 A. Linha de contatores com quatro tamanhos e ainda oferece elavada vida útil mecânica e elétrica! Contatores para partidas de motores elétricos e sistemas de iluminação, acionamento de persianas e etc. Seu conjuto de acessórios permitem predeterminar o acionamento, partida reversa e ainda solução estrela-triângulo. Altamente duráveis e resistentes! Tem a bobina como elemento de reposição, em eventual manutenção troca-se apenas a bobina.Parte de Easy SeriesVisualizar produtosarrow2_left Executar Seletor de produtoarrow2_left EasyPact TVS - Relé térmico
O Relé térmico EasyPact TVS vão de 0,1A a 104A, associado aos contatores EasyPact TVS formam uma partida de motor compacta e eficiente. Os relés de sobrecarga térmica EasyPact TVS são muito confiáveis e cobrem toda a faixa de motores até 104 A. Uma proteção segura e eficaz com a opção de rearme manual-automático e de simples instalação.Parte de Easy SeriesVisualizar produtosarrow2_left