Painéis de Média Tensão
Painel Isolado a Ar para Distribuição Primária
-
Produtos
-
MCset 1-2-3
Painel de MT
-
MCset 4
Painel de MT
-
PIX 12-17-24
Painel Isolado a Ar at 24 kV - 4000 A - 40 kA
-
PIX High
Painel Isolado a Ar para altos requisitos de operação (50 kA)
-
PIX Roll on Floor
Painéis até 17,5 kV com carro para extração/inserção de disjuntor
-
Motorpact
Centro de controle de motores de média tensão
-
Evotech
Painel de Média Tensão até 17,5kV
-
-
Conheça o EcoStruxure™
Um sistema único de IoT que permite conectar todo seu negócio digitalmente. Descubra o valor em torno da segurança, confiabilidade, eficiência, sustentabilidade e conectividade para o seu negócio. Saiba mais -
Fale conosco
Tem alguma pergunta ou comentário que gostaria de nos enviar para melhorar sua experiência? Entre em contato -
FAQ
Dúvidas? Encontre a resposta que você está procurando no nosso FAQ online. Acessar o FAQ -
Onde Comprar
Procure aqui um distribuidor ou revendedor mais próximo da sua localização. Procurar -
Green Premium
Entenda aqui o significado de um produto com selo Green Premium. Saiba mais -
Conheça a EasyLine
Acesse nossa loja virtual e adquira nossa linha econômica. Acesse agora