Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric 01045

Família: Prisma

peças de reposição

01045

Schneider Electric 01045
Família: Prisma

peças de reposição

01045

PAR DE TAMPAS LATERAIS LISAS PRISMA G 21 MODULOS

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Prisma
    nome do produto
    Prisma G
    tipo de produto ou componente
    Painel lateral
    grau de proteção IP
    IP30
    categoria de acessórios/peças separadas
    Acessório para quadro
    Peça sobressalente
    compatibilidade de gama
    Prisma G : invólucro
    opções de cores especiais
    Sim
    Complementar
    descrição de instalação
    Invólucro montado na parede
    local de montagem
    Lado
    número de módulos verticais (50 mm)
    21
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 1
    altura
    1075 mm
    largura
    200 mm
    profundidade
    180 mm
    peso do produto
    2.22 kg
    acabamento de superfície
    Acetinado
    Poliéster epóxi texturizada
    cor
    Branco RAL 9001
    Meio ambiente
    grau de proteção IP
    IP30
    grau de proteção IK
    IK07 sem porta para IEC 62262
    IK08 com porta
    tratamento de proteção
    Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Disponível
    Instruções sobre final de vida de produto
    Disponível
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 18/07/18
    Tamanho 73.3 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    DISTRIBLOC 166
    Data 25/07/13
    Tamanho 451.2 KB
    Data 25/07/13
    Tamanho 391.2 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.