Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric 01102

Família: Prisma

peças de reposição

01102

Schneider Electric 01102
Família: Prisma

peças de reposição

01102

PARAFUSOS DE FIXACAO DA TAMPA LATERAL IP55

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Prisma
    compatibilidade de gama
    Prisma P
    grau de proteção IP
    IP55
    tipo de produto ou componente
    Acessórios
    categoria de acessórios/peças separadas
    Peça sobressalente
    compatibilidade do produto
    IP55
    equipamento fornecido
    Montando hardware
    16 juntas + ligação vedadas
    16 1/4 espaçadores turno
    Complementar
    suporte de montagem
    Side panel
    descrição de instalação
    Cubículo
    altura
    13 mm
    largura
    15 mm
    profundidade
    13 mm
    peso do produto
    0,48 kg
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Disponível
    Instruções sobre final de vida de produto
    Disponível
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Catalogue Prisma P 2014-15
    Data 18/07/18
    Tamanho 85.6 MB
    Data 18/07/18
    Tamanho 103.4 MB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 06/08/18
    Tamanho 10.3 MB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.