Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric 01106

Família: Prisma

peças de reposição

01106

Schneider Electric 01106
Família: Prisma

peças de reposição

01106

ACESSORIO PARA FIXACAO TAMPA TRASEIRA IP30 OU 31

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Prisma
    compatibilidade de gama
    Prisma P
    grau de proteção IP
    IP30
    tipo de produto ou componente
    Acessórios
    categoria de acessórios/peças separadas
    Peça sobressalente
    compatibilidade do produto
    Gabinete IP30
    equipamento fornecido
    2 telhado e sistemas de fixação no painel traseiro
    8 sistemas de fixação no painel traseiro
    10 1/4 espaçadores turno
    10 juntas
    Complementar
    suporte de montagem
    Rear panel
    descrição de instalação
    Cubículo
    altura
    25 mm
    largura
    43 mm
    profundidade
    10 mm
    peso do produto
    0,22 kg
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Disponível
    Instruções sobre final de vida de produto
    Disponível
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Catalogue Prisma P 2014-15
    Data 18/07/18
    Tamanho 85.6 MB
    Data 18/07/18
    Tamanho 103.4 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    BACK PANEL ACCESS.SYST.P
    Data 14/07/18
    Tamanho 136.4 KB
    Data 14/07/18
    Tamanho 119.3 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.