Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric 03032

Família: Prisma

Unidades funcionais

03032

Schneider Electric 03032
Família: Prisma

Unidades funcionais

03032

PLACA DE MONTAGEM NSX100-250 HORIZONTAL PLUG-IN PRISMA G

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Prisma
    compatibilidade de gama
    Prisma G
    tipo de produto ou componente
    Placa de montagem
    categoria de acessórios/peças separadas
    Acessório de instalação
    dispositivo instalado
    Compacto : fixo NSX100 ... 160 sem Proteção de fuga à terra - controle: mecanismo de motor - horizontal Instalação
    Compacto : fixo NSX250 sem Proteção de fuga à terra - controle: mecanismo de motor - horizontal Instalação
    Compacto : ligação NSX100 ... 160 sem Proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação
    Compacto : ligação NSX250 sem Proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação
    Compacto : fixo INS250 - controle: alça lateral, - vertical Instalação
    Compacto : fixo INV250 - controle: alça lateral, - vertical Instalação
    descrição de polos
    1 x 3P : fixo : NSX100 ... 160 horizontal instalação
    1 x 4P : fixo : NSX100 ... 160 horizontal instalação
    1 x 3P : fixo : NSX250 horizontal instalação
    1 x 4P : fixo : NSX250 horizontal instalação
    1 x 3P : ligação : NSX100 ... 160 horizontal instalação
    1 x 3P : ligação : NSX250 horizontal instalação
    1 x 3P : fixo : INS250 vertical instalação
    1 x 3P : fixo : INV250 vertical instalação
    1 x 4P : ligação : NSX100 ... 160 horizontal instalação
    1 x 4P : ligação : NSX250 horizontal instalação
    1 x 4P : fixo : INS250 vertical instalação
    1 x 4P : fixo : INV250 vertical instalação
    Complementar
    descrição de instalação
    Invólucro autônomo - largura 600 mm
    Invólucro montado na parede - largura 600 mm
    Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    número de módulos verticais (50 mm)
    4 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    8 module(s) : INS250, direct with long terminal shield in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    8 module(s) : INS250, direct with long terminal shield in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    8 module(s) : INV250, direct with long terminal shield in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    8 module(s) : INV250, direct with long terminal shield in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    condição de uso
    Need additional plate (2M high) when installation of device is in horizontal
    Need additional plate (1M high) when installation of device is in vertical
    altura
    150 mm
    peso do produto
    0,96 kg
    acabamento de superfície
    Matt
    Suave
    tratamento de proteção
    Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
    cor
    Branco RAL 9001
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 61439-2
    certificações do produto
    ASEFA
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Não necessita de operação de reciclagem específica
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 18/07/18
    Tamanho 73.3 MB
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 25/05/18
    Tamanho 1.6 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    M.PL.HZ.FIX-MOT/PLUG-IN NS250
    Data 31/07/13
    Tamanho 586.6 KB
    Data 31/07/13
    Tamanho 422.1 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 06/08/18
    Tamanho 601.7 KB
    Data 25/05/18
    Tamanho 5.1 MB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/12/16
    Tamanho 523.7 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.