Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

    Schneider Electric 03051

    Família: Prisma

    Unidades funcionais

    03051

    Schneider Electric 03051
    Família: Prisma

    Unidades funcionais

    03051

    PLACA DE MONTAGEM NSX100-250 VERTICAL MANOP.ROT FIXO DUTO PRISMA G

    Mostrar mais características >
    Adicionar aos Meus Favoritos Remover dos Meus Favoritos

    • Principal
      gama
      Prisma
      compatibilidade de gama
      Prisma P
      Prisma G
      tipo de produto ou componente
      Placa de montagem
      categoria de acessórios/peças separadas
      Acessório de instalação
      dispositivo instalado
      Compacto : fixo NSX100 ... 160 sem Proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
      Compacto : fixo NSX250 sem Proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
      Compacto : ligação NSX100 ... 160 sem Proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
      Compacto : ligação NSX250 sem Proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
      Compacto : fixo NSX100 ... 160 sem Proteção de fuga à terra - controle: mecanismo de motor - vertical Instalação
      Compacto : fixo NSX250 sem Proteção de fuga à terra - controle: mecanismo de motor - vertical Instalação
      Compacto : ligação NSX100 ... 160 sem Proteção de fuga à terra - controle: mecanismo de motor - vertical Instalação
      Compacto : ligação NSX250 sem Proteção de fuga à terra - controle: mecanismo de motor - vertical Instalação
      EasyPact : fixo CVS100 ... 160 sem Proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
      EasyPact : fixo CVS250 sem Proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
      descrição de polos
      1 x 3P : fixo : NSX100 ... 160 vertical instalação
      1 x 3P : fixo : NSX250 vertical instalação
      1 x 3P : fixo : CVS100 ... 160 vertical instalação
      1 x 3P : fixo : CVS250 vertical instalação
      1 x 4P : fixo : NSX100 ... 160 vertical instalação
      1 x 4P : fixo : NSX250 vertical instalação
      1 x 4P : fixo : CVS100 ... 160 vertical instalação
      1 x 4P : fixo : CVS250 vertical instalação
      1 x 3P : ligação : NSX100 ... 160 vertical instalação
      1 x 3P : ligação : NSX250 vertical instalação
      1 x 4P : ligação : NSX250 vertical instalação
      1 x 4P : ligação : NSX100 ... 160 vertical instalação
      Complementar
      descrição cúbica/caixa
      Duto autônomo - largura 300 mm
      Duto montado em parede - largura 300 mm
      Cubículo - largura 400 mm, Produnfidade 400 mm
      número de módulos verticais (50 mm)
      9 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
      9 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
      9 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
      9 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
      9 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
      9 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
      9 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , front connection in 400 mm Wide cubicle
      9 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
      9 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
      9 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , front connection in 400 mm Wide cubicle
      condição de uso
      Need additional plate (1M high) when installation of device is in vertical
      altura
      300 mm
      peso do produto
      0,5 kg
      acabamento de superfície
      Matt
      Suave
      tratamento de proteção
      Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
      cor
      Branco RAL 9001
      Meio ambiente
      padrões
      IEC 61439-2
      certificações do produto
      ASEFA
      Oferta sustentável
      Status de oferta sustentável
      Produto Green Premium
      RoHS
      Conforme  - from   807  -  Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
      REACh
      Perfil ambiental do produto
      Disponível Ambiente de produto
      Instruções sobre final de vida de produto
      Não necessita de operação de reciclagem específica
      Garantia contratual
      Período
      18 meses
    • Documentos e Downloads

      Língua
      • inglês
      Catálogo
      Data
      Tamanho
      Adicionar aos Meus documentos
      Catalogue Prisma P 2014-15
      Data 18/07/18
      Tamanho 85.6 MB
      Data 18/07/18
      Tamanho 103.4 MB
      Data 18/07/18
      Tamanho 73.3 MB
      Ambiente de produto
      Data
      Tamanho
      Adicionar aos Meus documentos
      Data 08/12/16
      Tamanho 523.7 KB
    • Perguntas técnicas mais frequentes

      Nenhum resultado encontrado.
      Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.