Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

    Schneider Electric 03074

    Família: Prisma

    Unidades funcionais

    03074

    Schneider Electric 03074
    Família: Prisma

    Unidades funcionais

    03074

    PLACA DE MONTAGEM NSX400-630 VERTICAL MANOP.ROT PRISMA G

    Mostrar mais características >
    Adicionar aos Meus Favoritos Remover dos Meus Favoritos

    • Principal
      gama
      Prisma
      compatibilidade de gama
      Prisma G
      tipo de produto ou componente
      Placa de montagem
      categoria de acessórios/peças separadas
      Acessório de instalação
      dispositivo instalado
      Compacto : fixo NSX400 sem Proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
      Compacto : fixo NSX630 sem Proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
      EasyPact : fixo CVS400 sem Proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
      EasyPact : fixo CVS630 sem Proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
      Compacto : fixo NSX400 com Proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
      Compacto : fixo NSX630 com Proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
      EasyPact : fixo CVS400 com Proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
      EasyPact : fixo CVS630 com Proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
      descrição de polos
      1 x 3P : fixo : NSX400 vertical instalação
      1 x 3P : fixo : NSX630 vertical instalação
      1 x 3P : fixo : CVS400 vertical instalação
      1 x 3P : fixo : CVS630 vertical instalação
      1 x 4P : fixo : NSX400 vertical instalação
      1 x 4P : fixo : NSX630 vertical instalação
      1 x 4P : fixo : CVS400 vertical instalação
      1 x 4P : fixo : CVS630 vertical instalação
      Complementar
      descrição cúbica/caixa
      Invólucro autônomo - largura 600 mm
      Invólucro montado na parede - largura 600 mm
      número de módulos verticais (50 mm)
      15 module(s) : CVS400 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
      15 module(s) : CVS400 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
      15 module(s) : CVS630 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
      15 module(s) : CVS630 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
      15 module(s) : NSX400 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
      15 module(s) : NSX400 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
      15 module(s) : NSX630 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
      15 module(s) : NSX630 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
      18 module(s) : CVS400 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
      18 module(s) : CVS400 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
      18 module(s) : CVS630 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
      18 module(s) : CVS630 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
      18 module(s) : NSX400 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
      18 module(s) : NSX400 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
      18 module(s) : NSX630 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
      18 module(s) : NSX630 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
      condição de uso
      Need additional plate (1M high) when installation of device is in vertical
      altura
      500 mm
      peso do produto
      2.24 kg
      acabamento de superfície
      Matt
      Suave
      tratamento de proteção
      Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
      cor
      Branco RAL 9001
      Meio ambiente
      padrões
      IEC 61439-2
      certificações do produto
      ASEFA
      Oferta sustentável
      Status de oferta sustentável
      Produto Green Premium
      RoHS
      Conforme  - from   807  -  Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
      REACh
      Perfil ambiental do produto
      Disponível Ambiente de produto
      Instruções sobre final de vida de produto
      Não necessita de operação de reciclagem específica
      Garantia contratual
      Período
      18 meses
    • Documentos e Downloads

      Língua
      • português
      • inglês
      Catálogo
      Data
      Tamanho
      Adicionar aos Meus documentos
      Data 18/07/18
      Tamanho 73.3 MB
      Planilha de instrução
      Data
      Tamanho
      Adicionar aos Meus documentos
      Data 25/05/18
      Tamanho 2.6 MB
      Ambiente de produto
      Data
      Tamanho
      Adicionar aos Meus documentos
      Data 08/12/16
      Tamanho 523.7 KB
    • Perguntas técnicas mais frequentes

      Nenhum resultado encontrado.
      Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.