Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric 03081

Família: Prisma

Unidades funcionais

03081

Schneider Electric 03081
Família: Prisma

Unidades funcionais

03081

PLACA DE MONTAGEM NSX400-630 VERTICAL ROT FIXO DUTO PRISMA G

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Prisma
    compatibilidade de gama
    Prisma G
    tipo de produto ou componente
    Placa de montagem
    categoria de acessórios/peças separadas
    Acessório de instalação
    dispositivo instalado
    Compacto : fixo NSX400 sem Proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
    Compacto : fixo NSX630 sem Proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
    EasyPact : fixo CVS400 sem Proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
    EasyPact : fixo CVS630 sem Proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
    descrição de polos
    1 x 3P : fixo : NSX400 vertical instalação
    1 x 3P : fixo : NSX630 vertical instalação
    1 x 3P : fixo : CVS400 vertical instalação
    1 x 3P : fixo : CVS630 vertical instalação
    1 x 4P : fixo : NSX400 vertical instalação
    1 x 4P : fixo : NSX630 vertical instalação
    1 x 4P : fixo : CVS400 vertical instalação
    1 x 4P : fixo : CVS630 vertical instalação
    Complementar
    descrição de instalação
    Duto autônomo - largura 300 mm
    Duto montado em parede - largura 300 mm
    número de módulos verticais (50 mm)
    12 module(s) : CVS400 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : CVS400 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : CVS630 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : CVS630 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : NSX400 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : NSX400 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : NSX630 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : NSX630 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    condição de uso
    Need additional plate (1M high) when installation of device is in vertical
    altura
    400 mm
    peso do produto
    0.62 kg
    acabamento de superfície
    Matt
    Suave
    tratamento de proteção
    Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
    cor
    Branco RAL 9001
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 61439-2
    certificações do produto
    ASEFA
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Não necessita de operação de reciclagem específica
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 18/07/18
    Tamanho 73.3 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    M.PL.V.FIX.NS-630 ROT.W250
    Data 30/07/13
    Tamanho 419 KB
    Data 30/07/13
    Tamanho 183.7 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 26/05/18
    Tamanho 2.1 MB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/12/16
    Tamanho 523.7 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.