Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric 03171

Família: Prisma

Unidades funcionais

03171

Schneider Electric 03171
Família: Prisma

Unidades funcionais

03171

PLACA DE COMANDO REBAIXADA 4M PRISMA G

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Prisma
    compatibilidade de gama
    Prisma G
    tipo de produto ou componente
    Placa de montagem
    categoria de acessórios/peças separadas
    Acessório de instalação
    descrição da placa de montagem
    Rebaixado com ranhuras
    dispositivo instalado
    Phaseo : transformador BT/BT
    Complementar
    descrição de instalação
    Invólucro autônomo - largura 600 mm
    Invólucro montado na parede - largura 600 mm
    número de módulos verticais (50 mm)
    4 module(s) : LV/LV transformer in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : LV/LV transformer in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    altura
    200 mm
    peso do produto
    0.74 kg
    cor
    Branco RAL 9001
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 61439-2
    certificações do produto
    ASEFA
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Não necessita de operação de reciclagem específica
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 18/07/18
    Tamanho 73.3 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    RECESSED SLOT.M.PL.4M FOR ENC.
    Data 31/07/13
    Tamanho 580.8 KB
    Data 31/07/13
    Tamanho 998.5 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/12/16
    Tamanho 523.7 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.