Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

    Schneider Electric 03172

    Família: Prisma

    Unidades funcionais

    03172

    Schneider Electric 03172
    Família: Prisma

    Unidades funcionais

    03172

    PLACA DE COMANDO REBAIXADA 6M PRISMA G

    Mostrar mais características >
    Adicionar aos Meus Favoritos Remover dos Meus Favoritos

    • Principal
      gama
      Prisma
      compatibilidade de gama
      Prisma G
      tipo de produto ou componente
      Placa de montagem
      categoria de acessórios/peças separadas
      Acessório de instalação
      descrição da placa de montagem
      Rebaixado com ranhuras
      dispositivo instalado
      Altistart : ATS01N
      Complementar
      descrição cúbica/caixa
      Invólucro autônomo - largura 600 mm
      Invólucro montado na parede - largura 600 mm
      número de módulos verticais (50 mm)
      6 module(s) : ATS01N in 600 mm Wide floor-standing enclosure
      6 module(s) : ATS01N in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
      altura
      300 mm
      peso do produto
      1 kg
      cor
      Branco RAL 9001
      Meio ambiente
      padrões
      IEC 61439-2
      certificações do produto
      ASEFA
      Oferta sustentável
      Status de oferta sustentável
      Produto Green Premium
      RoHS
      Conforme  - from   807  -  Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
      REACh
      Perfil ambiental do produto
      Disponível Ambiente de produto
      Instruções sobre final de vida de produto
      Não necessita de operação de reciclagem específica
      Garantia contratual
      Período
      18 meses
    • Documentos e Downloads

      Língua
      • inglês
      Catálogo
      Data
      Tamanho
      Adicionar aos Meus documentos
      Data 18/07/18
      Tamanho 73.3 MB
      Ambiente de produto
      Data
      Tamanho
      Adicionar aos Meus documentos
      Data 08/12/16
      Tamanho 523.7 KB
    • Perguntas técnicas mais frequentes

      Nenhum resultado encontrado.
      Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.